快速搜索

Pioneer PUMP, INC 4 PP44S10

Pioneer PUMP, INC 4 PP44S10

年份
2022
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

WHEELER MACHINERY CO.
Salt Lake City, UT
基本资料
品牌Pioneer PUMP, INC 4 PP44S10
Wheeler Machinery Co.
产品类别水泵
生产号/编号22B191800011Z
内部库存编号PM1899
目录编号10031040
制造年份2022
使用小时704 小时 h
国家美国
设备所在位置Salt Lake City、美国
定价
不含税价格41,000 USD
不含增值税
含税价格-
细节
其他信息1,600 GPM
10 INCH FULL DIAMTER CA6NM
150 FEET
38.5 HOURS
39 HP ... 1800 RPM
4" DIESEL PUMP
AUTO START/STOP PANEL
DEUTZ D2.9 39HP
FUEL CAP: 75 GALLONS
PP44S10L71-D2.9L4
PREMIUM TRAILER MOUNTED
PRICED 04/29/24 KR
STAINLESS STEEL IMPELLER
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购