快速搜索

MultiQuip 3 QP3TH

MultiQuip 3 QP3TH

年份
2022
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

WHEELER MACHINERY CO.
Salt Lake City, UT
基本资料
品牌MultiQuip 3 QP3TH
Wheeler Machinery Co.
产品类别水泵
生产号/编号3TH-46764
内部库存编号PM2012
目录编号10065859
制造年份2022
使用小时1 小时 h
国家美国
设备所在位置Salt Lake City、美国
定价
不含税价格1,675 USD
不含增值税
含税价格-
细节
其他信息AIR-COOLED, 4-CYCLE
HONDA GASOLINE ENGINE
MAX HEAD FT: (95FT)
MAX SOLIDS: 1.5"
MAX. DISCHARGE: 396 GPM
OPERATING WEIGHT: 142 LBS.
OPTIONAL WHEEL KITS AVAILABLE
SINGLE CYLINDER, 7.9 HP
SMURF BUILDING 11.21.22 JLB
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购