快速搜索

卡特 3516

卡特 3516

年份
1996
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

TOROMONT POWER SYSTEMS
Thunder Bay, ON
+1 514 426 7715
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 3516
Toromont Cat - Kingston
产品类别柴油发电机组
生产号/编号5SJ00506
内部库存编号E230008P
目录编号10073362
制造年份1996
使用小时2 小时 h
国家加拿大
设备所在位置Thunder Bay、加拿大
定价
不含税价格向卖家询价
向卖家询价
含税价格向卖家询价
细节
发动机输出功率2,482 马力
输出功率2281 千伏安
频率60 赫兹
其他信息currently in our shop
Cat 3516, 2000kW standby, 1825kW prime 347/600Volts 60Hz 1800 RPM
Original hours 9713 hours
Now only 2 hours test since major overhaul
Generator end overhauled as new
Brand new EMCP4.2 controller
Brand new main breaker generator end mounted

ALTERNATOR SPACE HEATER (B)
CSA CERTIFICATION
EMCP 4.2 CONTROL PANEL
JACKET WATER HEATER
NARROW SKID BASE
NO ENCLOSURE
Online Owner's Manual
Package Type Dealer Packaged Unit
PERMANENT MAGNET GENERATOR
POWER TERMINAL STRIP
SKID BASE
STANDARD BASE
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
024
  • Needs to be cleaned
  • 不良
  • 不良
  • 不良
  • 不良
  • 一般
  • 一般
安全项目
011
  • Operator station dismantled Hot wired to run engine
  • 不良
  • 一般
仪表、驾驶台、操控座
200
  • Operator station dismantled Hot wires to run engine
  • 良好
  • 良好
发动机
1010
  • Green
  • N/A
  • N/A
  • Engine runs well No missing or smoke
  • 80 psi@ 130*f SOS taken
  • No smoke when engine warmed up
  • Engine runs well
  • All 16 Heads changed at some point
  • Turbo lines leak, prelube pump and fuel pump mount leaks
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
冷却系统
612
  • Hoses aged
  • 不良Some missing
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 不良Hard and original
  • 一般Base cracking
  • 良好
电气、起动和充电系统
120
  • Alternator charges
  • 2281
  • 一般
  • 良好
  • 一般
发电机
  • NA
  • 1825
  • Caterpillar
  • SR4B
  • 3
  • 60
  • 8NN00580
  • 600
  • Star series connection
其他注释 一般修理说明
  • Load test Not performed
  • Units switch gear was hacked so was unable to witness voltage out put of generator Costumer said they excited generator with 9v battery and it produced 575 volts Covers for generator were off but are all present at site
  • Engine runs very well