快速搜索

吉尼 Z60

吉尼 Z60

年份
2013
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

N C MACHINERY CO.
Prudhoe Bay, AK
+1 406 656 0202
显示电话号码
基本资料
品牌Genie Z60
N C Machinery Co.
产品类别曲臂高空工作平台
生产号/编号Z6013-12301
内部库存编号13N72949
目录编号4347568
制造年份2013
使用小时9,621 小时 h
国家美国
设备所在位置PRUDHOE BAY、美国
定价
不含税价格36,300 USD
不含增值税
含税价格-
细节
其他信息DRIVE SPEED STOWED&WORK 3.0/.68
GRADABILTY STOWED 30%
GROUND CLEARANCE 16"
HEIGHT STOWED 8'10"
LENGTH STOWED 26'9"
LIFT CAPACITY 500LBS
POWER GAS OR DIESEL
WEIGHT 22,520LBS
WIDTH 8'1"
WORKING HEIGHT 66'4"
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购