快速搜索

卡特 160-15AWI

卡特 160-15AWI

年份
2021
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Wichita, KS
+316 943 4211
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 160-15AWI
Foley Equipment Company
产品类别平地机/推土机
生产号/编号EB700259
内部库存编号WUC0395
目录编号10096006
制造年份2021
使用小时1,217 小时 h
国家美国
设备所在位置WICHITA、美国
定价
不含税价格641,500 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
变速箱护罩Guard, Transmission
其他信息.
- WORK READY -
SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE
EC520 - 0204J010YU - XNN00037
TD540 - 3213J115A5 - XNN00042
MS976 -0124J253A3 - XNN00071
MS976 - 0114J275A3 - XNN00070
SNM941 - 6411720182
SNR930 - 0504J022SQ - XNN00049
GS510 - 2573J035ZP
GS510 - 2613J028ZP
GS520 - 3323J120ZQ
RS400 - 0404J511RV

*****3D INTEGRATED 04/18/24*****
***WARRANTY END DATE 04/11/29***
*CONTROL,AUTO ARTICULATION-FULL
*CROSS SLOPE AUTO, AWD
*JOYSTICK CONTROLS, ADVANCED
*STABLE BLADE
2021 MODEL
ARTICULATION GUARD
BASE + 2 (FL,RIP)
CAB, PLUS (INTERIOR)
CAB, PLUS (STANDARD GLASS)
CAMERA, REAR VISION
CIRCLE SAVER
COLD WEATHER PLUS PACKAGE AWD
CONTROL,AUTO ARTICULATE-FUL
CONTROLS, PERF BUNDLE, AWD
CROSS SLOPE AUTO, AWD
DRAIN, GRAVITY, ENGINE OIL
ENGINE, TIER IV
FAN, DEFROSTER, REAR WINDOW
FAN, STANDARD, AWD
GLOBAL ARRANGEMENT,LOW AMBIENT
HEADLIGHTS,FRONT, HIGH,HALOGEN
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
JOYSTICK CONTROLS, ADVANCED
LIGHTS, ARM, FOLD DOWN
LIGHTS, ROADING, HALOGEN
LIGHTS, SERVICE, INTERNAL
LIGHTS, WORKING, PLUS, HALOGEN
LINES,STANDARD W/O ACCUMULATOR
MIRRORS, OUTSIDE HEATED 24V
MOLDBOARD, 14' PLUS
Online Owner's Manual
PRECLEANER, SY-KLONE
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE742
SEAT BELT
SEAT, AIR SUSPENSION, CLOTH
STABLE BLADE
STANDARD GLASS
TANK, FUEL, STANDARD
TIRES,17.5R25
TRANSMISSION, AUTOSHIFT
WIPER/WASHER, REAR
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
1410
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般FEW CHIPS AND SCRATCHES
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
安全项目
700
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
1500
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
发动机
500
  • OK
  • NA
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
冷却系统
700
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
500
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
变速箱
600
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
all wheel drive
500
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
转向
1000
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
制动器
600
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
drivechain / tandems
400
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
液压装置
1220
  • 良好
  • 良好
  • 一般MINOR PLAY ON ROD END - STILL USABLE
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般SOME PLAY ON ROD END - STILL USABLE
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
铲刀
910
  • 良好
  • 一般NORMAL WEAR
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好MIGHT HAVE SOME MINOR PLAY ON RIGHT SIDE - STILL USABLE
裂土器
510
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般SOME WEAR - A LOT OF LIFE LEFT
松土器
710
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般SOME WEAR - A LOT OF LIFE LEFT
轮胎
  • 17.5r25
型号/序列号 胎面深度(1/32") 剩余寿命(%) 胎面翻新 胎面切割/剥落 侧面割痕部分
Left CenterBRIDGESTONE1955
Left FrontBRIDGESTONE2367
Left RearBRIDGESTONE1750
Right CenterBRIDGESTONE2058
Right FrontBRIDGESTONE2058
Right RearBRIDGESTONE1544
其他注释 一般修理说明
  • PERFORMED PM 2 SERVICE - 1208 HOURS
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购