快速搜索

卡特 160

卡特 160

年份
2020
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

TRACTOR & EQUIPMENT CO.
Billings, MT
+1 406 656 0202 x8235
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 160
Tractor & Equipment Co.
产品类别平地机/推土机
生产号/编号EB700105
内部库存编号23G0929
目录编号10086858
制造年份2020
使用小时4,504 小时 h
国家美国
设备所在位置Billings、美国
定价
不含税价格448,200 USD
不含增值税
含税价格-
细节
其他信息ACCUMULATORS, BLADE LIFT
ANTIFREEZE WINDSHIELD WASHER
ARTICULATION GUARD
BASE+6(WM,WT+F,DA1,DA2,FL,RIP)
CAB, PLUS (INTERIOR)
CAB, PLUS (STANDARD GLASS)
CAMERA, REAR VISION
CIRCLE SAVER
COLD WEATHER PLUS PACKAGE AWD
CONTROLS, PERF BUNDLE, AWD
COOLANT, 50/50, -35C (-31F)
DECALS, ENGLISH (U.S.)
DRAIN, GRAVITY, ENGINE OIL
ENG SN SYE35064 MSO 9JVHB
ENGINE, TIER IV
FAN, STANDARD, TND
FENDERS, FRONT, AWD
FENDERS, REAR
FUEL ANTIFREEZE, -25C (-13F)
GLOBAL ARRANGEMENT,LOW AMBIENT
HEADLIGHTS,FRONT, HIGH,HALOGEN
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
LANE 3 ORDER
LANGUAGE, ENGLISH
LIGHT, LED WARNING STROBE
LIGHTS, ROADING, HALOGEN
LIGHTS, SERVICE, INTERNAL
LIGHTS, WORKING, PLUS, HALOGEN
LINES, RIPPER, ADDITIONAL
MIRRORS, OUTSIDE HEATED 24V
MOLDBOARD, 16 FT
MOUNT,SNOW WING,FRAME RDY HAL
Online Owner's Manual
PRECLEANER, SY-KLONE
PRODUCT LINK, DUAL PLE782
RIPPER/SCARIFIER
ROLL ON-ROLL OFF
SEAT BELT
SNOW ARRANGEMENT
STARTER, ELEC, EXTREME DUTY
TANK, FUEL, STANDARD
TIRES,17.5R25 MX XSNO+ * G2 MP
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
轮胎
  • 17/32= 50%- unknown trade date
  • 17.5R25 Mich snowplus
型号/序列号 胎面深度(1/32") 剩余寿命(%) 胎面翻新 胎面切割/剥落 侧面割痕部分
Left Center25
左前33
左后25
Right Center22
右前22
右后29
其他注释 一般修理说明
  • RF engine door has cooler bolted to it.
  • All other systems fully operational.
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购