快速搜索

卡特 160M3 AWD

卡特 160M3 AWD

年份
2018
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

TRACTOR & EQUIPMENT CO.
Great Falls, MT
+1 406 656 0202 x8235
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 160M3 AWD
Tractor & Equipment Co.
产品类别平地机/推土机
生产号/编号N9T00290
内部库存编号24G0164
目录编号4351434
制造年份2018
使用小时5,624 小时 h
国家美国
设备所在位置Great Falls、美国
定价
不含税价格375,100 USD
不含增值税
含税价格-
细节
其他信息*LIGHTS, ARM, FOLD DOWN
*LIGHTS, FRONT HEADLIGHTS, HIGH
*LIGHTS, WORKING, PLUS, HALOGEN
*MOUNT,SNOW WING,FRAME RDY HAL
*MOUNTING, WARNING LIGHT
*TRANSMISSION, AUTOSHIFT
ACCUMULATORS, BLADE LIFT
ARTICULATION GUARD
BASE + 5 (WM,WT,DA1,FL,RIP)
CAB, PLUS (INTERIOR)
CAB, PLUS (STANDARD GLASS)
CAMERA, REAR VISION
COLD WEATHER PLUS PACKAGE AWD
CONTROL, INDUCEMENT OVERRIDE
CONTROLS, PERFORMANCE BUNDLE
COOLANT, 60/40, -51C (-60F)
DECALS, ENGLISH (U.S.)
DOMESTIC TRUCK
DRAIN, GRAVITY, ENGINE OIL
ENG SN SYE25133 MSO AERHL
FENDERS, FRONT, AWD
FENDERS, REAR
GLOBAL ARRANGEMENT,LOW AMBIENT
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
LANE 3 ORDER
LANGUAGE, ENGLISH
LIFT GROUP, FRONT MOUNTING
LIGHT, LED WARNING STROBE
LIGHTS, SERVICE, INTERNAL
LINES, RIPPER, ADDITIONAL
MIRRORS, OUTSIDE HEATED 24V
MOLDBOARD, 14' PLUS
Online Owner's Manual
PRECLEANER, SY-KLONE
PRODUCT LINK, SATELLITE PLE631
RIPPER/SCARIFIER
SEAT BELT
SNOW ARRANGEMENT
STARTER, ELEC, EXTREME DUTY
TANK, FUEL, STANDARD
TIRES,17.5R25 MX XSNO+ * G2 MP
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购