快速搜索

卡特 150 AWD

卡特 150 AWD

年份
2023
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

WYOMING MACHINERY
Casper, WY
+1 307 472 1000
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 150 AWD
WYOMING MACHINERY
产品类别平地机/推土机
生产号/编号EB500975
内部库存编号EB5975
目录编号10052291
制造年份2023
使用小时1,400 小时 h
国家美国
设备所在位置Casper、美国
定价
不含税价格575,000 USD
不含增值税
含税价格-
细节
其他信息ACCUMULATORS, BLADE LIFT
ARTICULATION GUARD
BASE+6(WM,WT+F,DA1,DA2,FL,RIP)
CAB, PLUS (STANDARD GLASS)
CAB, PREMIUM (INTERIOR)
CAMERA, REAR VISION
CIRCLE SAVER
COLD WEATHER PLUS PACKAGE AWD
CONTROLS, PERF BUNDLE, AWD
COOLANT, 50/50, -35C (-31F)
DECALS, ENGLISH (U.S.)
DRAIN, HIGH SPEED, ENGINE OIL
ENGINE, TIER IV
FAN, STANDARD, AWD
FENDERS, FRONT, AWD
FUEL ANTIFREEZE, -25C (-13F)
GLOBAL ARRANGEMENT,LOW AMBIENT
HEADLIGHTS,FRONT, HIGH,HALOGEN
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
KIT, CAT GRADE BASE ARO
LANE 2 ORDER
LIFT GROUP, FRONT MOUNTING
LIFT GROUP, MANUAL 1.5" ANSI
LIGHTS, LED STROBE BEACON
LIGHTS, ROADING, HALOGEN
LIGHTS, SERVICE, INTERNAL
LIGHTS, WORKING, PLUS, HALOGEN
MIRRORS, OUTSIDE HEATED 24V
MOLDBOARD, 14' PLUS
MOUNT,SNOW WING,FRAME RDY HAL
Online Owner's Manual
PRECLEANER, SY-KLONE
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE742
RIPPER/SCARIFIER
ROLL ON-ROLL OFF
SEAT BELT
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SNOW ARRANGEMENT
STARTER, ELEC, EXTREME DUTY
TANK, FUEL, STANDARD
TIRES,14.0R24 MX XGLA2 * G2 MP
TOOTH, STRAIGHT
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购