快速搜索

卡特 150 AWD

卡特 150 AWD

年份
2023
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

WHEELER MACHINERY CO.
Cedar City, UT
基本资料
品牌CAT 150 AWD
Wheeler Machinery Co.
产品类别平地机/推土机
生产号/编号EB501104
内部库存编号AA010152
目录编号10121080
制造年份2023
使用小时125 小时 h
国家美国
设备所在位置Cedar City、美国
定价
不含税价格582,000 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
变速箱护罩Guard, Transmission
其他信息*BLADE, 14' X 27" X 1"
*CUTTING EDGE, 14' BLADE
*END BITS, OVERLAY
ACCUMULATORS, BLADE LIFT
ARTICULATION GUARD
BASE + 1 (RIP)
CAB, PLUS (INTERIOR)
CAB, PLUS (STANDARD GLASS)
CAMERA, REAR VISION
CIRCLE SAVER
COLD WEATHER PLUS PACKAGE AWD
CONTROL,AUTO ARTICULATION-DEMO
COOLANT, 60/40, -51C (-60F)
DECALS, ENGLISH (U.S.)
DRAIN, HIGH SPEED, ENGINE OIL
ENGINE, TIER IV
FAN, STANDARD, AWD
FUEL ANTIFREEZE, -25C (-13F)
GLOBAL ARRANGEMENT,LOW AMBIENT
HEADLIGHTS,FRONT, LOW, HALOGEN
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
JOYSTICK CONTROLS, BASIC
LANE 3 ORDER
LIGHTS, ARM, FOLD DOWN
LIGHTS, LED STROBE BEACON
LIGHTS, ROADING, HALOGEN
LIGHTS, SERVICE, INTERNAL
LIGHTS, WORKING, PLUS, HALOGEN
MIRRORS, OUTSIDE HEATED 24V
MOLDBOARD, 14' PLUS
MOUNTING, WARNING LIGHT
NO CAT GRADE ARO
Online Owner's Manual
PRECLEANER, NON SY-KLONE
PRICED NEW 08/03/23 EK
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE742
PUSH PLATE, COUNTERWEIGHT HD
RIPPER/SCARIFIER
ROLL ON-ROLL OFF
SEAT BELT
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
STARTER, ELEC, EXTREME DUTY
TANK, FUEL, STANDARD
TIRES,14.0R24 MX XGLA2 * G2 MP
TOOTH, STRAIGHT
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购