快速搜索

卡特 140M3

卡特 140M3

年份
2018
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

ZIEGLER CAT
Postville, IA
+1 888 363 3921
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 140M3
Ziegler CAT
产品类别平地机/推土机
生产号/编号N9D01136
内部库存编号N5216
目录编号10121274
制造年份2018
使用小时1,042 小时 h
国家美国
设备所在位置POSTVILLE、美国
定价
不含税价格312,000 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
除雪配置总成Arrangement, Snow
其他信息140M3 MOTOR GRADER
ANTIFREEZE WINDSHIELD WASHER
ARTICULATION GUARD
BASE + 4 (WM,WT-FLOAT,FL,RIP)
CAB, PLUS (STANDARD GLASS)
CAB, PREMIUM (INTERIOR)
CAMERA, REAR VISION
COLD WEATHER PLUS PACKAGE
CONTROLS, PERFORMANCE BUNDLE
COOLANT, 60/40, -51C (-60F)
DECALS, ENGLISH (U.S.)
DRAIN, GRAVITY, ENGINE OIL
ENGINE S/N SYE25824
FUEL ANTIFREEZE, -25C (-13F)
GLOBAL ARRANGEMENT,LOW AMBIENT
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HITCH, TOWING
LANE 3 ORDER
LANGUAGE, ENGLISH
LIFT GROUP, FRONT MOUNTING
LIGHTS, SERVICE, INTERNAL
LINES,STANDARD W/O ACCUMULATOR
MIRRORS, OUTSIDE HEATED 24V
MOLDBOARD, 14' PLUS
Online Owner's Manual
PRECLEANER, NON SY-KLONE
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE641
ROLL ON-ROLL OFF
SEAT BELT
STARTER, ELEC, EXTREME DUTY
TANK, FUEL, STANDARD
TIRES,17.5R25 MX XSNO+ * G2 MP
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
2100
  • Excellent
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
安全项目
700
  • Working and undamaged
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
1700
  • Operational
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
发动机
900
  • In good working order
  • 82 psi
  • None
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
emissions
200
  • Full
  • In working order with no codes
  • 良好
  • 良好
冷却系统
800
  • Good condition with no leaks
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
600
  • Everything works no blown fuses
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
变速箱
1200
  • No slipping or leaks
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
all wheel drive
  • Does not have all wheel drive
转向
1400
  • Operational and no leaks
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
制动器
800
  • Operational and no leaks
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
drivechain / tandems
700
  • No broken chains and no leaks
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
液压装置
1600
  • Everything works with no leaks
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
铲刀
1100
  • Good condition no broken parts
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
裂土器
  • Does not have ripper
松土器
  • Does not have scarifer
扬雪机
700
  • 1439518H
  • Operational and no broken parts
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
轮胎
  • 90
  • Na
  • Good condition with small cuts to left center outer side wall tire
  • 0
  • Na
  • 17.5R25
型号/序列号 胎面深度(1/32") 剩余寿命(%) 胎面翻新 胎面切割/剥落 侧面割痕部分
Left CenterMichelin2890
Left FrontMichelin32100
Left RearMichelin2890
Right CenterMichelin2995
Right FrontMichelin32100
Right RearMichelin2890
其他注释 一般修理说明
  • Na
  • Na
  • Na
  • Na
  • Na
  • Na
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购