快速搜索

卡特 140M 3

卡特 140M 3

年份
2018
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

WYOMING MACHINERY
Rock Springs, WY
+1 307 472 1000
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 140M 3
WYOMING MACHINERY
产品类别平地机/推土机
生产号/编号N9D00949
内部库存编号N9D949
目录编号10087902
制造年份2018
使用小时5,432 小时 h
国家美国
设备所在位置Rock Springs、美国
定价
不含税价格244,128 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
变速箱护罩Guard, Transmission
除雪配置总成Arrangement, Snow
其他信息ACCUMULATORS, BLADE LIFT
ANTIFREEZE WINDSHIELD WASHER
ARTICULATION GUARD
BASE + 5 (WM,WT,DA1,FL,RIP)
CAB, PLUS (INTERIOR)
CAB, PLUS (STANDARD GLASS)
CAMERA, REAR VISION
COLD WEATHER PLUS PACKAGE
CONTROL,AUTO ARTICULATION-DEMO
COOLANT, 60/40, -51C (-60F)
DECALS, ENGLISH (U.S.)
DRAIN, GRAVITY, ENGINE OIL
GLOBAL ARRANGEMENT,LOW AMBIENT
GRADE CONTROL X SLOPE
GUARD, AXLE HOSE
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
JOYSTICK CONTROLS, ADVANCED
LANE 3 ORDER
LANGUAGE, ENGLISH
LIFT GROUP, FRONT MOUNTING
LIFT GROUP, MANUAL, FRONT
MIRRORS, OUTSIDE HEATED 24V
MOLDBOARD, 14' PLUS
Online Owner's Manual
PLOW 144 HYD REV SNOW 1.5HPL
PRECLEANER, SY-KLONE
PRODUCT LINK, SATELLITE PLE631
RIPPER/SCARIFIER
ROLL ON-ROLL OFF
SEAT BELT
STARTER, ELEC, EXTREME DUTY
TANK, FUEL, STANDARD
TIRES,14.0R24 MX XSNO+ * G2 MP
WING 144/60 RM RIP HGHT ADJ M
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购