快速搜索

卡特 140M3

卡特 140M3

年份
2018
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

WAGNER EQUIPMENT CO
Pueblo, CO
+1 303 900 5875
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 140M3
WAGNER EQUIPMENT CO.
产品类别平地机/推土机
生产号/编号N9D01176
内部库存编号458056
目录编号10114855
制造年份2018
使用小时5,365 小时 h
国家美国
设备所在位置Pueblo、美国
定价
不含税价格255,000 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
变速箱护罩Guard, Transmission
其他信息5365 GD 3/19/24
ACCUMULATORS, BLADE LIFT
ARTICULATION GUARD
BASE + 2 (FL,RIP)
C9.3 ENGINE
CAB, PLUS (INTERIOR)
CAB, PLUS (STANDARD GLASS)
CAMERA, REAR VISION
COLD WEATHER PLUS PACKAGE
CONTROL,AUTO ARTICULATION-DEMO
COOLANT, 50/50, -35C (-31F)
DECALS, ENGLISH (U.S.)
DRAIN, GRAVITY, ENGINE OIL
FENDERS, FRONT, NON-AWD
FENDERS, REAR AWD OR NON-AWD
GLOBAL ARRANGEMENT,LOW AMBIENT
HEADLIGHTS,FRONT, HIGH,HALOGEN
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
JOYSTICK CONTROLS, BASIC
LANGUAGE, ENGLISH
LIFT GROUP, FRONT MOUNTING
LIGHT, LED WARNING STROBE
LIGHTS, ARM, FOLD DOWN
LIGHTS, SERVICE, INTERNAL
LIGHTS, WORKING, PLUS, HALOGEN
MIRRORS, OUTSIDE HEATED 24V
MOLDBOARD, 14' BASIC
MOUNTING, WARNING LIGHT
NO ACCUGRADE
Online Owner's Manual
PRECLEANER, NON SY-KLONE
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE641
PUSH PLATE, COUNTERWEIGHT
RIPPER/SCARIFIER
SEAT BELT
SHANKS/TEETH, RIPPER/SCARIFIER
STABLE BLADE
STARTER, ELEC, EXTREME DUTY
TANK, FUEL, STANDARD
TIRES,14.0R24 MX XGLA2 * G2 MP
TOOTH, STRAIGHT
TRANSMISSION, AUTOSHIFT
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
1400
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
安全项目
700
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好New seat belt. Jan 2027
仪表、驾驶台、操控座
1700
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好Air suspension
  • 良好
  • 良好
发动机
700
  • Normal
  • None
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
冷却系统
800
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
700
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
变速箱
900
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
转向
1100
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
制动器
500
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
drivechain / tandems
400
  • No leaks
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
液压装置
1400
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
铲刀
1100
  • Blade is tight
  • 良好
  • 良好Has some wear on top of the circle from hitting the link bar.
  • 良好
  • 良好Has new edges
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
裂土器
800
  • Ripper is like new
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
轮胎
  • 50%
  • Bridgestone VKT
  • 14.00R24
型号/序列号 胎面深度(1/32") 剩余寿命(%) 胎面翻新 胎面切割/剥落 侧面割痕部分
Left Center16
Left Front18
Left Rear16
Right Center16
Right Front19
Right Rear16
其他注释 一般修理说明
  • Clean well maintained machine. 18 March 2024 - 5370 hours.
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购