快速搜索

卡特 140M3

卡特 140M3

年份
2017
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

WAGNER EQUIPMENT CO
Albuquerque, NM
+1 303 900 5875
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 140M3
WAGNER EQUIPMENT CO.
产品类别平地机/推土机
生产号/编号N9D00899
内部库存编号516434
目录编号10090528
制造年份2017
使用小时4,787 小时 h
国家美国
设备所在位置Albuquerque、美国
定价
不含税价格257,000 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
变速箱护罩Guard, Transmission
其他信息1125 CCA BATTERIES, 24V/150 AMP
2 SHANKS,8 SCARIFIERS,DOME LIGHT
2017 CATERPILLAR 140M3 GRADER
4787 GD 2/6/24
ACCUMULATORS, BLADE LIFT
AS IS / AS RECEIVED
AUTO DIFFERENTIALS, LOCK/UNLOCK
BASE + 1 (RIP)
CAB, PLUS (STANDARD GLASS)
CAB,PLUS (INTERIOR)AC,HEAT,DEF
CIRCLE DRIVE SLIP CLUTCH, EROPS
COLD WEATHER PLUS PACKAGE
CONTROL,AUTO ARTICULATION-DEMO
CONVERTER GP
DECALS, ENGLISH (U.S.)
DISC BRAKES, DRAWBAR, TOOL BOX
DRAIN, GRAVITY, ENGINE OIL
E-JOYSTICK THROTTLE & CONTROLS
ECO MODE, AUTO IDLE/SHUT DOWN
ENGINE,C9.3, 252HP, TIER 4 FINAL
FAN, DEFROSTER, REAR WINDOW
FEDERAL LIGHT KIT
GLOBAL ARRANGEMENT,LOW AMBIENT
GUARD GP, HITCH
HEADLINER, WASHER-WIPERS (3)
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTALLATION, ACCUGRADE READY
INSTRUMENT CLUSTER,CAT MESSENGER
JOYSTICK CONTROLS, ADVANCED
LIGHTS, FRONT HEADLIGHTS, LOW
LIGHTS, WORKING, PLUS, HALOGEN
LOW PROFILE CAB, W/ROPS-FOPS
MIRROR ASSEMBLY - HEATED
MIRRORS, OUTSIDE MOUNTED
MOLDBOARD, 14' PLUS
Online Owner's Manual
PRECLEANER, NON SY-KLONE
PRODUCT LINK, SATELLITE PLE631
PUSH PLATE, COUNTERWEIGHT
RADIO GP - AM/FM BLUETOOTH
RIPPER/SCARIFIER
SCREEN AS
SEAT BELT
SEAT, HEATED, AIR, CLOTH
STARTER, ELECTRIC, HEAVY DUTY
SUPPLEMENTAL STEERING,ETHER AID,
TIRES,14.0R24 MIXED LH@1% RH@80%
TOOTH, STRAIGHT
TRANSMISSION, AUTOSHIFT 8F-6R
TRAVEL ALARM, 12V PWR PORT
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购