快速搜索

卡特 140M3

卡特 140M3

年份
2014
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

WAGNER EQUIPMENT CO
Las Cruces, NM
+1 303 715 8850
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 140M3
WAGNER EQUIPMENT CO.
产品类别平地机/推土机
生产号/编号N9D00273
内部库存编号457076
目录编号4383272
制造年份2014
使用小时9,056 小时 h
国家美国
设备所在位置Las Cruces、美国
定价
不含税价格251,000 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
变速箱护罩Guard, Transmission
其他信息0P0800/5617/09/20/18
150 AMP ALTERNATOR
2014 CATERPILLAR 140M3 GRADER
ACCUGRADE READY
ACCUMULATORS, BLADE LIFT
AS IS / AS RECEIVED
BASE + 1 (RIP)
BATTERIES, EXTREME DUTY 1400
C9.3 ENGINE
CAB, PLUS (INTERIOR)
CAB, PLUS (STANDARD GLASS)
COLD WEATHER PACKAGE
CONVERTER, COMMUNICATION
CURVED CUTTING EDGE, 8"X3/4"
END BITS, WITHOUT OVERLAY
FAN, DEFROSTER, REAR WINDOW
GLOBAL ARRANGEMENT,LOW AMBIENT
GUARD GP, HITCH
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
LIGHT, LED WARNING STROBE
LIGHTS, FRONT HEADLIGHTS, LOW
LIGHTS, RIPPER 3X3
LIGHTS, WORK, HEEL 3X3
LIGHTS, WORK, MIDFRAME TOE
LIGHTS, WORKING, PLUS, HALOGEN
LINES, RIPPER, ADDITIONAL
MIRRORS, OUTSIDE HEATED 24V
MOLDBOARD 14' X 24" X 7/8"
MOLDBOARD, 14' BASIC
MOUNTING, WARNING LIGHT
Online Owner's Manual
PRECLEANER, SY-KLONE
PUSH PLATE, COUNTERWEIGHT
RADIO,12V,AM/FM,WTHRBAND,BLUETTH
RIPPER/SCARIFIER
SEAT BELT
SEAT, AIR SUSPENSION, CLOTH
SHADE, SUN
SHANKS/TEETH, RIPPER/SCARIFIER
STANDARD GLASS
STARTER, ELECTRIC, HEAVY DUTY
STARTING AID, ETHER
SWITCH, WORK LIGHTING
TOOTH, STRAIGHT
WIPER/WASHER, REAR
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
1300
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
安全项目
500
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
1410
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
发动机
700
  • GOOD
  • NORMAL
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
冷却系统
600
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
500
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
变速箱
600
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
转向
1110
  • 良好
  • 良好
  • 一般LINES TO STEERING CYLINDERS WORN
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
制动器
400
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
drivechain / tandems
610
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
液压装置
930
  • 一般
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
铲刀
450
  • 良好
  • 良好
  • 一般MISC WEAR
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 一般MISC WEAR
  • 一般
裂土器
500
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
轮胎
  • NEW BRIDGESTONE RADIALS
  • 14.00R24
型号/序列号 胎面深度(1/32") 剩余寿命(%) 胎面翻新 胎面切割/剥落 侧面割痕部分
Left CenterBRIDGESTONE100
Left FrontBRIDGESTONE100
Left RearBRIDGESTONE100
Right CenterBRIDGESTONE100
Right FrontBRIDGESTONE100
Right RearBRIDGESTONE100
其他注释 一般修理说明
  • MACHINE STARTS AND RUNS
  • NEW BRIDGESTONE RADIAL TIRES
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购