快速搜索

卡特 140M3AWD

卡特 140M3AWD

年份
2019
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

BUTLER MACHINERY COMPANY
Devils Lake, ND
+1 701 298 1700
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 140M3AWD
Butler Machinery Co.
产品类别平地机/推土机
生产号/编号N9J01002
内部库存编号MA33928
目录编号10087322
制造年份2019
使用小时7,467 小时 h
国家美国
设备所在位置Devils Lake、美国
定价
不含税价格183,000 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
EPA 标签EPA Label
超低硫柴油燃料Ultra Low Sulfur Diesel Fuel
标志灯Beacon
可变功率VARIABLE HORSEPOWER
乙醚辅助Ether Aid
回转盘离合器Circle Clutch
除雪配置总成Arrangement, Snow
油门锁Throttle Lock
辅助转向Supplemental Steering
其他信息**HOURS AND SPECS NOT VERIFIED**
2019 CAT 140M3 AWD MOTOR GRADER
AM/FM RADIO W/BLUETOOTH
ARTICULATION GUARD
AUTO DIFFERENTIAL LOCK
BASE + 4 (WM,WT-FLOAT,FL,RIP)
CAB, PLUS (INTERIOR)
CAB, PLUS (STANDARD GLASS)
CAMERA, REAR VISION
CAT 144"SNOW WING
COLD WEATHER PLUS PACKAGE AWD
CONTROL,AUTO ARTICULATION-DEMO
CONVERTER GP
DOUBLECOIN 14.0R24 @ 26-32/32"
DRAIN, GRAVITY, ENGINE OIL
FALLS LIFT GROUP
FAN, DEFROSTER, REAR WINDOW
FAN, REVERSING
FENDERS, FRONT, AWD
FENDERS, REAR
GLOBAL ARRANGEMENT,LOW AMBIENT
HEADLIGHTS,FRONT, HIGH,HALOGEN
HEAT/AC
HEATED SEAT W/AIR SUSPENSION
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
JOYSTICK CONTROLS, BASIC
LIFT GROUP, FRONT MOUNTING
LIGHTS, ARM, FOLD DOWN
LIGHTS, ROADING, HALOGEN
LIGHTS, WORKING, PLUS, HALOGEN
LINES, RIPPER, ADDITIONAL
LINES,STANDARD W/O ACCUMULATOR
MIRRORS, OUTSIDE HEATED 24V
MOLDBOARD, 14' PLUS W/EXTENSION
MOUNT,SNOW WING,FRAME RDY HAL
MOUNTING, WARNING LIGHT
NO ACCUGRADE
Online Owner's Manual
PRECLEANER, NON SY-KLONE
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE641
SCREEN AS
SEAT BELT
STARTER, ELEC, EXTREME DUTY
TANK, FUEL, STANDARD
TRANSMISSION, AUTOSHIFT
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
2100
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
安全项目
700
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
1700
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
发动机
900
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
emissions
200
  • 良好
  • 良好services @ 5263hrs
冷却系统
800
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
600
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
变速箱
1200
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
all wheel drive
700
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
转向
1400
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
制动器
800
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
drivechain / tandems
700
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
液压装置
1600
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
铲刀
1100
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
扬雪机
700
  • Cat 7yw02902
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
轮胎
  • 14.00R-24
型号/序列号 胎面深度(1/32") 剩余寿命(%) 胎面翻新 胎面切割/剥落 侧面割痕部分
Left CenterDoublecoin J9500411333
Left FrontDoublecoin J9500411326
Left RearDoublecoin J9500411333
Right CenterDoublecoin J9500411328
Right FrontDoublecoin J9500411327
Right RearDoublecoin J9500411332
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购