快速搜索

卡特 140M 2

卡特 140M 2

年份
2014
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

WYOMING MACHINERY
Cheyenne, WY
+1 307 472 1000
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 140M 2
WYOMING MACHINERY
产品类别平地机/推土机
生产号/编号R9M00443
内部库存编号R9M443
目录编号2064306
制造年份2014
使用小时2,894 小时 h
国家美国
设备所在位置Cheyenne、美国
定价
不含税价格220,000 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
变速箱护罩Guard, Transmission
其他信息721

ACCUMULATORS, BLADE LIFT
ARTICULATION GUARD
BASE & 5 (WM,WT,DA1,FL,RIP)
BUNDLED, SPARE RIM
CAB, PLUS (STANDARD GLASS)
CAMERA,REAR VISION
COMFORT PACKAGE
DOMESTIC TRUCK
GLOBAL ARRANGEMENT,LOW AMBIENT
GUARD, AXLE HOSE
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTALLATION AR- BOX FRAME
LANE 3 ORDER
LANGUAGE, ENGLISH
LIFT GROUP, MANUAL, FRONT
LIGHT, LED WARNING STROBE
MIRRORS, OUTSIDE HEATED
MOLDBOARD, 14' PLUS
MOUNTING, FRONT LIFT
NO ACCUGRADE
Online Owner's Manual
PRECLEANER (SNOW)
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
RIM, 14" X 25" MP (SPARE)
RIPPER-SCARIFIER, REAR
SNOW ARRANGEMENT
STARTER, ELECTRIC, HEAVY DUTY
TIRES, 17.5R25 BS VKT 1* MP
WEATHER, COLD PLUS
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购