快速搜索

卡特 140M2AWD

卡特 140M2AWD

年份
2011
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

BUTLER MACHINERY COMPANY
Devils Lake, ND
+1 701 298 1700
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 140M2AWD
Butler Machinery Co.
产品类别平地机/推土机
生产号/编号M9D00302
内部库存编号MA33926
目录编号10103668
制造年份2011
使用小时8,953 小时 h
国家美国
设备所在位置Devils Lake、美国
定价
不含税价格132,000 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
EPA 标签EPA Label
Product LinkProduct Link
超低硫柴油燃料Ultra Low Sulfur Diesel Fuel
标志灯Beacon
空气悬浮座椅Air Suspension Seat
挡泥板Fenders
乙醚辅助Ether Aid
自动换档Auto Shift
回转盘离合器Circle Clutch
除雪配置总成Arrangement, Snow
推雪翼板Snow Wing
转向类型 - 操纵手柄Steering Type - Joystick
油门锁Throttle Lock
辅助转向Supplemental Steering
其他信息14.00-24 TIRES
2011 CAT 140M2AWD MOTORGRADER
AM/FM RADIO
AUTO DIFFERENTIAL LOCK
BASE & 4 (WM,WT,FL,RIP) NOFLT
BLADE, 14' X 27" X 1"
CAB, PLUS (STANDARD GLASS)
COMFORT PACKAGE
EROPS W/DEFROST FAT AND A/C
FRONT LIFT GROUP
GLOBAL ARRANGEMENT,LOW AMBIENT
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HIGH PROFILE CAB
LIGHT, LED WARNING STROBE
LINES,STANDARD W/O ACCUMULATOR
MIRRORS, OUTSIDE HEATED
MOLDBOARD, 14' PLUS
MULTI-SHANK RIPPER
Online Owner's Manual
PRECLEANER (SNOW)
VARIABLE HORSE POWER
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
2100
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
安全项目
700
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
1800
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
发动机
900
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
emissions
200
  • 良好
  • 良好Changed @5000 hrs
冷却系统
800
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
600
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
变速箱
1200
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
转向
1400
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
制动器
800
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
drivechain / tandems
700
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
液压装置
1600
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
铲刀
1100
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
裂土器
800
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
扬雪机
700
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
轮胎
型号/序列号 胎面深度(1/32") 剩余寿命(%) 胎面翻新 胎面切割/剥落 侧面割痕部分
Left CenterBridgestone f7b38354515
左前Bridgestone w7b00098720
左后Bridgestone x3m00192311
Right CenterBridgestone x3m0018158
右前Bridgestone w6y00164912
右后Bridgestone x3m0019218
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购