快速搜索

卡特 140H

卡特 140H

年份
1996
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

WAGNER EQUIPMENT CO
Durango, CO
+1 303 900 5875
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 140H
WAGNER EQUIPMENT CO.
产品类别平地机/推土机
生产号/编号2ZK01261
内部库存编号521691
目录编号10115604
制造年份1996
使用小时29,855 小时 h
国家美国
设备所在位置Durango、美国
定价
不含税价格80,000 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
空气干燥器Air Dryer
其他信息14' X 24" X 7/8" MOLDBOARD
1996 CATERPILLAR 140H GRADER
2-12V,750CCA, 100A SYSTEM
29847/03/01/24
ACCUMULATORS,BLADE LIFT
AIR CONDITIONER,HEATER,DEFROST,
ALTERNATOR, 75 AMP
ALTERNATOR, 75 AMP
AM-FM RADIO, DOME LIGHT,
AS IS / AS RECEIVED
BUMPER REAR HITCH, TOOL BOX,
CONSIGNMENT / ATCHISON, DAYLEE
DIFFERENTIALS, LOCK/UNLOCK
ENGINE, VHP AND LOW EMISSIONS
ENGINE, VHP AND LOW EMISSIONS
ENGINE,3306,10.45L,179HP, VHP
HAND THROTTLE, PWR-TILT STEERING
HYDRAULICS, BASE & 1 FUNCTION
HYDRAULICS, BASE & 1 FUNCTION
LIGHTING, HALOGEN WORK & SIGNAL
LOW PROFILE W/EROPS
MS-RIPPER-SCARIFIER,REAR
Online Owner's Manual
PUSH PLATE,COUNTERWEIGHT
REAR DEFROST FAN, SAFETY BEACON
SEAT, CONTOUR SUSPENSION,CLOTH
SLIP CIRCLE DRIVE CLUTCH
SPEEDOMETER/TACHOMETER
STANDARD GAUGE CLUSTER W/EMS
STARTING AID, ETHER
TIRES: 14-24 12PR @60%
TRANSMISSON,PWR SF,8F-6R
TRAVEL ALARM, REARVIEW MIRROR,
VHP
WASHER-WIPER,2 SPD FRT/RR
WHEEL & LEVER CONTROLS
WINDOWS, LOWER OPENING
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购