快速搜索

卡特 12M3

卡特 12M3

年份
2016
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

NMC
North Platte, NE
+1 402 891 8600
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 12M3
NMC CAT - Council Bluffs
产品类别平地机/推土机
生产号/编号N9F00449
内部库存编号EQN192326
目录编号10090465
制造年份2016
使用小时6,690 小时 h
国家美国
设备所在位置North Platte、美国
定价
不含税价格160,000 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
犁板尺寸Moldboard Size
空调Air Conditioner
Product LinkProduct Link
照明Lighting
后视镜Mirrors
标志灯Beacon
空气悬浮座椅Air Suspension Seat
差速锁Differential Lock
乙醚辅助Ether Aid
自动换档Auto Shift
除雪配置总成Arrangement, Snow
铲刀伸出Blade Extension
前铰接件/提升Front Hitch/Lift
油门锁Throttle Lock
辅助转向Supplemental Steering
VHP 增强VHP Plus
其他信息12M3 MOTOR GRADER
ANTIFREEZE WINDSHIELD WASHER
ARTICULATION GUARD
BASE + 3 (WM,WT-NOFLOAT,FL)
BLADE, 14' X 27" X 1"
CAB, PLUS (STANDARD GLASS)
CAB, PREMIUM (INTERIOR)
CAMERA, REAR VISION
COLD WEATHER PLUS PACKAGE
COOLANT, 50/50, -35C (-31F)
CUTTING EDGE, 14' BLADE
DECALS, ENGLISH (U.S.)
END BITS, OVERLAY
GLOBAL ARRANGEMENT,LOW AMBIENT
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HITCH, TOWING
JOYSTICK CONTROLS, BASIC
LANE 3 ORDER
LANGUAGE, ENGLISH
LIFT GROUP, MANUAL, FRONT
LIGHT, LED WARNING STROBE
LIGHTS, FRONT HEADLIGHTS, HIGH
LIGHTS, SERVICE, INTERNAL
LIGHTS, WORKING, PLUS
LINES,STANDARD W/O ACCUMULATOR
MIRRORS, OUTSIDE HEATED 24V
MOLDBOARD, 14' PLUS
MOUNT, SNOW WING, FRAME READY
MOUNTING, FRONT LIFT
MOUNTING, WARNING LIGHT
NO ACCUGRADE
Online Owner's Manual
PRECLEANER, SY-KLONE
PRODUCT LINK, SATELLITE PLE631
ROLL ON-ROLL OFF
SEAT BELT W/INDICATOR
STARTER, ELEC, EXTREME DUTY
TIRES, 14.0R24 BS VUT * L2 MP
TRANSMISSION, AUTOSHIFT
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
1420
  • 良好
  • 良好
  • 一般Cracked and peeling
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Scratched, chipped and faded
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
安全项目
601
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 不良August 2016
仪表、驾驶台、操控座
1700
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
发动机
800
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
emissions
200
  • 良好
  • 良好
冷却系统
800
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
700
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
变速箱
1010
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Line bottom of differential seeping
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
转向
1400
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
制动器
700
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
drivechain / tandems
700
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
液压装置
1400
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
铲刀
1100
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
轮胎
  • 55
  • 14.00R24
型号/序列号 胎面深度(1/32") 剩余寿命(%) 胎面翻新 胎面切割/剥落 侧面割痕部分
Left CenterBridgeston - F8K38540750
Left FrontBridgeston - X9R00217010
Left RearBridgestone - F8K38146250
Right CenterBridgestone - F8K38540950
Right FrontBridgestone - X2L00416510
Right RearBridgestone - F8K38541650
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购