快速搜索

卡特 12M3 AWD

卡特 12M3 AWD

年份
2019
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

FABICK CAT
Fenton, MO
+1 636 384 4021
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 12M3 AWD
Fabick CAT
产品类别平地机/推土机
生产号/编号N9B00967
内部库存编号N9B00967
目录编号10037436
制造年份2019
使用小时2,311 小时 h
国家美国
设备所在位置Fenton、美国
定价
不含税价格360,000 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
发动机Engine
变速箱护罩Guard, Transmission
除雪配置总成Arrangement, Snow
其他信息ACCUMULATORS, BLADE LIFT
ARTICULATION GUARD
BASE + 4 (WM,WT-FLOAT,FL,RIP)
CAB, PLUS (INTERIOR)
CAB, PLUS (STANDARD GLASS)
CAMERA, REAR VISION
CLEAN EMISS MOD - T4F
COLD WEATHER PLUS PACKAGE AWD
CONTROL,AUTO ARTICULATION-DEMO
COOLANT, 60/40, -51C (-60F)
DECALS, ENGLISH (U.S.)
DRAIN, HIGH SPEED, ENGINE OIL
ENGINE, TIER IV
FAN, STANDARD, TND
GLOBAL ARRANGEMENT,LOW AMBIENT
GRADE CONTROL X SLOPE
HEADLIGHTS,FRONT, HIGH,HALOGEN
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
JOYSTICK CONTROLS, ADVANCED
LANGUAGE, ENGLISH
LIFT GROUP, MANUAL, FRONT
LIGHTS, ROADING, HALOGEN
LIGHTS, WORKING, PLUS, HALOGEN
MIRRORS, OUTSIDE HEATED
MOLDBOARD, 14 FT, PLUS
MOUNT,SNOW WING,FRAME RDY HAL
MOUNTING, FRONT LIFT
NO HITCH
Online Owner's Manual
PRECLEANER, SY-KLONE
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE742
SEAT BELT
STARTER, ELEC, EXTREME DUTY
TANK, FUEL, STANDARD
TIRES, 14.0R24 MX XSNO+ 1* MP
TRANSMISSION AND DRIVE LINE
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
1900
  • Overall good appearance
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
安全项目
700
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好July 26
仪表、驾驶台、操控座
1700
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好AM/FM
  • 良好
  • 良好Air
  • 良好
  • 良好
发动机
710
  • Overall good condition
  • Normal
  • None
  • 一般
  • 良好Red
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
冷却系统
800
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
600
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
变速箱
1100
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
all wheel drive
600
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
转向
1400
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
制动器
800
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
drivechain / tandems
600
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
液压装置
1500
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
铲刀
1100
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
裂土器
600
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
轮胎
  • 10-15%
  • Overall fair-poor condition
  • 14r24
型号/序列号 胎面深度(1/32") 剩余寿命(%) 胎面翻新 胎面切割/剥落 侧面割痕部分
Left CenterMichelin5
Left FrontMichelin15
Left RearMichelin15
Right CenterMichelin20
Right FrontMichelin20
Right RearMichelin5
其他注释 一般修理说明
  • Overall good condition
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购