快速搜索

卡特 C32INCORE

卡特 C32INCORE

年份
2011
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Topeka, KS
+316 943 4211
显示电话号码
基本资料
品牌CAT C32INCORE
Foley Equipment Company
产品类别工业发动机
生产号/编号SDK00134
内部库存编号VEU0018
目录编号4861563
制造年份2011
使用小时14,959 小时 h
国家美国
设备所在位置TOPEKA、美国
定价
不含税价格24,900 USD
不含增值税
含税价格-
细节
其他信息**RED TAG SPECIAL**
- FOLEY INSPECTED -
ATTACHMENTS SHOWN SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE
-**CORE** 1125HP @ 1800RPM, 24V ALTERNATOR,
ELECTRIC START, TIER 4F EMISSIONS MODULE,
MOUNTED AIR CLEANERS

1125HP @1800 RPM
CAT C32 INDUSTRIAL ENGINE CORE
Online Owner's Manual
TIER 4
WELL STIMULATION CONFIGURATION
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购