快速搜索

沃尔沃 EC380EL

沃尔沃 EC380EL

年份
2020
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

MICHIGAN CAT
Novi, MI
+1 8669941408
显示电话号码
基本资料
品牌Volvo EC380EL
产品类别履带挖掘机
生产号/编号VCEC380EH00314188
内部库存编号314188-A
目录编号10027302
制造年份2020
使用小时5,395 小时 h
国家美国
设备所在位置Novi、美国
定价
不含税价格199,711 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
WIPER-RADIAL, FRONT 70/30WIPER-RADIAL, FRONT 70/30
VOLVO-CAB, AC, HYD THUMB, BKT, 31.5" PADSVOLVO-CAB, AC, HYD THUMB, BKT, 31.5" PADS
其他信息PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
VOLVO-CAB, AC, HYD THUMB, BKT, 31.5" PADS
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
1070
  • 一般Dented on left and top center. Headlight guard bent slight
  • 良好
  • 一般Multiple scratches and scuffs Dented at bottom
  • 良好
  • 良好
  • 一般Right rear door dented. Left side dented slight on bottom
  • 一般Right dented in center and rear. Left side dented in rear
  • 良好
  • 良好
  • 良好Bolt missing. But straight
  • 良好
  • 一般Scratches and scuffs faded slight.
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 一般Both left track steps bent. Right front track step bent. Engine access steps bent
安全项目
300
  • 良好
  • 良好
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
1030
  • 良好
  • 一般A couple minor scratches
  • 良好
  • 良好
  • 一般Worn slight, dirty
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Inoperable
  • 良好
  • 良好Heated air suspension seated with cover. Good shape under cover
  • 良好
  • 良好
发动机
700
  • Green
  • Normal
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
冷却系统
600
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
600
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
液压装置
1022
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Shows normal wear
  • 不良Leaking
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 不良Leaking from swivel
  • 良好
  • 一般Very slight leak
  • 良好1 speed drive
作业机具选装件
  • Werk brau thumb installed
动臂
210
  • 良好
  • 良好
  • 一般P&B have slight movement at base
斗杆
210
  • 153”
  • 一般P&B have slight movement
  • 良好
  • 良好
铲斗
150
  • Werk brau
  • 68.5” wide
  • 一般Shows some wear
  • 一般P&B have slight movement
  • 良好
  • 一般Shows some wear
  • 一般Shows some wear
  • 一般Shows some wear
底盘
200
条件 测量值
(L)
测量值
(R)
% 磨损
(L)
% 磨损
(R)
转动销和衬套?
平均剩余寿命 - 底盘Approximately 60-70% remaining
连杆零件号Volvo links
备注 - 底盘Used cat specs.
履带板31.5” wide triple grouser pads
Track Frame - Left良好
Track Frame - Right良好
Carrier Rollers Front160160
Carrier Rollers Rear160160
Idlers Front24245050
Links1211214242
Pins & Bushings (External)69693636
Track Roller 5186186
Track Roller 9184184
Track Shoes (Width)32321212
最终传动
100
  • 良好
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购