快速搜索

沃尔沃 EC380EL

沃尔沃 EC380EL

年份
2016
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

MICHIGAN CAT
Novi, MI
+1 8669941408
显示电话号码
基本资料
品牌Volvo EC380EL
Michigan CAT
产品类别履带挖掘机
生产号/编号VCEC380EJ00310666
内部库存编号310666
目录编号10062718
制造年份2016
使用小时5,507 小时 h
国家美国
设备所在位置Novi、美国
定价
不含税价格135,000 USD
不含增值税
含税价格-
细节
其他信息CAB, AC, BKT, 31.5" PADS
CONDITION, HOURS, AND ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
1270
  • 良好
  • 一般Right side is dented a little
  • 良好
  • 一般Scratched and rusted
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Right rear door is dented
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Faded and scratched and also has surface rust
  • 一般Plastic inside cab is dirty
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 一般Left front roller frame step is bent a little and both toolbox steps are bent a little
安全项目
300
  • 良好
  • 良好
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
720
  • 良好
  • 良好
  • 良好Shows that filters need to be changed
  • 一般Floor mat is dirty
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Cushions are a little dirty
发动机
800
  • Green
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
冷却系统
600
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
510
  • 良好
  • 良好
  • 一般Left lower boom light and right upper boom lights are inoperable
  • 良好
  • 良好
  • 良好
液压装置
1400
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
动臂
210
  • 良好
  • 良好
  • 一般P&B have very little movement
斗杆
210
  • 一般Bottom P&B have a 1/4” of movement and upper P&B has a 1/8” + of movement
  • 良好
  • 良好
铲斗
140
  • Couldn’t get coupler to unlock.
  • 60” Bkt
  • 一般Shows some wear
  • 一般All H-Link P&B have a 1/4” of movement
  • 良好
  • 一般Show some wear
  • 一般Show some wear
底盘
200
条件 测量值
(L)
测量值
(R)
% 磨损
(L)
% 磨损
(R)
转动销和衬套?
履带板31.5” TG Pads
Track Frame - Left良好
Track Frame - Right良好
Carrier Rollers Front161161
Carrier Rollers Rear161161
Idlers Front2525
Links123123
Pins & Bushings (External)6969
Track Roller 4183183
Track Roller 5183183
Track Roller 6183183
Track Roller 9183183
Track Shoes (Width)3333
最终传动
200
  • 良好
  • 良好
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购