快速搜索

现代 35Z

现代 35Z

年份
2016
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

FOLEY, INC.
Monroe, NJ
+1 732 417 7109
显示电话号码
基本资料
品牌Hyundai 35Z
Foley Inc.
产品类别履带挖掘机
生产号/编号HHKHMH04AG0000164
内部库存编号EQ000010102
目录编号10090163
制造年份2016
使用小时2,116 小时 h
国家美国
设备所在位置MONROE、美国
定价
不含税价格30,000 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
空调Air Conditioner
辅助液压压力Auxiliary Hydraulics Pressure
发动机外壳Engine Enclosures
照明Lighting
动臂 - 1 件式Boom - 1 Piece
车厢 - 标准Car Body - Standard
连接器类型 - 液压Coupler Type - Hydraulic
橡胶履带Rubber Track
其他信息COMES WITH HAMMER, 12", 18", 24" AND 30" BUCKETS.

TO THE NATURE OF USED EQUIPMENT, WE ENCOURAGE BUYERS TO VIEW THE MACHINE IN PERSON. ALL SALES ARE AS-IS UNLESS OTHERWISE STATED. FOLEY DOES ITS BEST TO DISCLOSE ALL KNOWN ISSUES WITH THE MACHINE.
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
1110
  • 良好
  • 一般COUPLE SCRAPES.
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好RIGHT SIDE TANK HOOD.
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
安全项目
200
  • 良好
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
730
  • 一般BLOWS COOL NOT COLD.
  • 良好
  • 一般FLOOR MATT N/G, WORN+RIPPS.
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般BOTTOM CUSHION, COUPLE RIPPS.
  • 良好
  • 良好
发动机
800
  • BELLHOUSING, CLASS 1 LEAK.
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
冷却系统
600
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
410
  • 良好
  • 良好
  • 一般1 FLOOD N/G.
  • 良好
  • 良好
液压装置
1030
  • 一般CLY GUARD SMALL BEND.
  • 良好
  • 一般NOTE, 2 SPEED TRAVEL WORKS OK. SWITCH BUTTON BROKE.
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般SOME WEAR AT SWING RING GEAR+BEARING.
  • 良好
  • 良好
  • 良好
作业机具选装件
  • NOTE, MACHINE COMES WITH HAMMER. POSSIBLE HAMMER CLASS 2 LEAK.
  • 69 INCH BLADE. NOTE, BOTTOM AREA WORN+SPLIT. FRT AREA FEW SMALL DENTS.
动臂
110
  • 良好
  • 一般SOME WEAR AT BOOM MOUNTING PIN+BUSHINGS.
斗杆
200
  • 良好
  • 良好
铲斗
220
  • HYD. NOTE SMALL PIN HELD IN WITH STRING.
  • NOTE, MACHINE ALSO COMES WITH HAMMER. NOTE POSSIBLE HAMMER CLASS 2 OIL LEAK.
  • 24 INCH. NOTE AS PER CUSTOMER MACHINE COMES WITH 12+18+30 INCH BUCKET ALSO.
  • 良好
  • 一般SOME WEAR AT BUCKET LINKAGE PINS+BUSHINGS.
  • 良好
  • 一般1 BUCKET TOOTH MISSING. POSSIBLE WORN SHANK.
底盘
200
条件 测量值
(L)
测量值
(R)
% 磨损
(L)
% 磨损
(R)
转动销和衬套?NoRUBBER TRACKS.
平均剩余寿命 - 底盘TRACKS 50% REMAINING. REST OF UNDERCARRIAGE 70% REMAINING.
70% REMAINING.
履带板12 INCH TRACKS. SOME TREAD WEAR+FEW CUTS EACH SIDE. 50% REMAINING.
Track Frame - Left良好
Track Frame - Right良好
最终传动
200
  • 良好
  • 良好
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购