快速搜索

斗山 DX140

斗山 DX140

年份
2018
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.
Perpignan, 66
+33 149228299
显示电话号码
基本资料
品牌Doosan DX140
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.
产品类别履带挖掘机
生产号/编号DHKCEBBSKH0001981
内部库存编号22046343
目录编号10046524
制造年份2018
使用小时2,814 小时 h
国家法国
设备所在位置PERPIGNAN、法国
定价
不含税价格64,140 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
AM FM 无线电AM FM RADIO
LIGHTINGLIGHTING
辅助液压系统AUXILIARY HYDRAULICS
空调AIR CONDITIONER
动臂,1 个BOOM, 1 PIECE
液压连接器COUPLER, HYDRAULIC
CE 板CE PLATE
凿岩机配置总成ROCK DRILL ARRANGEMENT
中等长度斗杆STICK, MEDIUM
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
铲斗
  • ATTACHE HYDRAULIQUE
  • 400MM 1000 MM 2000 MM CURAGE ORIENTABLE
底盘
条件 测量值
(L)
测量值
(R)
% 磨损
(L)
% 磨损
(R)
平均剩余寿命 - 底盘70%
履带板500 MM
其他注释 一般修理说明
  • FR-23
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购