快速搜索

卡特彼勒 349FL P

卡特彼勒 349FL P

年份
2017
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

CASHMAN EQUIPMENT CO.
Henderson, NV
+1 480 550 3927
显示电话号码
基本资料
品牌Caterpillar 349FL P
产品类别履带挖掘机
生产号/编号BZ210264
内部库存编号CE015803
目录编号4890848
制造年份2017
使用小时3,691 小时 h
国家美国
设备所在位置Henderson、美国
定价
不含税价格360,000 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
空调AIR CONDITIONER
产品链接PRODUCT LINK
CE 板CE PLATE
LIGHTINGLIGHTING
极低含硫柴油ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM 无线电AM FM RADIO
辅助液压系统AUXILIARY HYDRAULICS
发动机外罩ENGINE ENCLOSURES
液压连接器COUPLER, HYDRAULIC
手/脚控制HAND AND FOOT CONTROL
直线行驶踏板STRAIGHT TRAVEL PEDAL
其他信息30" SG PADS
54" HD BUCKET
ARO READY
AUX HYD
CCU ELIGIBLE
COMBINED CIRCUIT
FIXED GAUGECUIT
HD 12'10" STICK
HD REACH BOOM 22'8"
HYD PG QC
Operator's Manual
RV CAMERA
TB LINKAGE
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
860
  • Light detail recommended
  • 一般Cab has minor damage by front fender.
  • 一般Top left corner of counterweight is damaged.
  • 良好
  • 一般Left rear access door has damage and right rear access door needs adjustment.
  • 良好
  • 一般Missing fuel fill screen
  • 一般Grab handle on left hand side bent/damaged.
  • 良好
  • 一般Scratches, gouges and surface rust throughout machine
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
安全项目
620
  • 一般Missing glass breaker
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Seatbelt installation date 7/2017 (expired)
  • 良好
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
1410
  • Parts on disk.
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Floor mat has minor tear.
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
发动机
910
  • No visible leaks at time of inspection
  • Red coolant
  • Clear
  • 一般Outside cab filter dirty.
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
冷却系统
600
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
410
  • With bottle
  • 良好
  • 良好
  • 一般Front work lamps mismatched
  • 良好
  • 良好
液压装置
1700
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
动臂
400
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
斗杆
400
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
铲斗
410
  • Hydraulic QC
  • 52"
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Some wear on bucket teeth
底盘
400
条件 测量值
(L)
测量值
(R)
% 磨损
(L)
% 磨损
(R)
Track Shoes Width30" singe grouser
Drive Sprockets良好
左侧履带支架良好
右侧履带支架良好
Track Guides良好
其他注释 一般修理说明
  • Inspected 3/23/2023 with 3691 hours.
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购