快速搜索

卡特彼勒 330FLN

卡特彼勒 330FLN

年份
2018
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Glinde
+49 40761191 x11
显示电话号码
基本资料
品牌Caterpillar 330FLN
产品类别履带挖掘机
生产号/编号JFR20071
内部库存编号JFR20071
目录编号10081751
制造年份2018
使用小时6,263 小时 h
国家德国
设备所在位置Glinde、德国
定价
不含税价格154,442 USD
税 (19%)29,344 USD
含税价格183,785 USD
细节
配件
BUCKET CONDITION: 60 %BUCKET CONDITION: 60 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 600 MMTRACK SHOES (PADS) WIDE: 600 MM
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 60 %UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 60 %
ENGINEPOWER: 238 HPENGINEPOWER: 238 HP
OPERATING WEIGHT: 28.2 TOPERATING WEIGHT: 28.2 T
CUTTING WIDTH: 2200 MMCUTTING WIDTH: 2200 MM
其他信息Online Owner's Manual
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购