快速搜索

卡特彼勒 32007

卡特彼勒 32007

年份
2022
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

BANCO CATERPILLAR S.A.
São Luís
+55 08000474236
显示电话号码
基本资料
品牌Caterpillar 32007
产品类别履带挖掘机
生产号/编号BR631383
目录编号10068644
制造年份2022
使用小时1,994 小时 h
国家巴西
设备所在位置São Luís、巴西
定价
不含税价格136,510 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
AM FM 无线电AM FM RADIO
LIGHTINGLIGHTING
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
空调AIR CONDITIONER
标准车斗CARBODY, STANDARD
发动机外壳ENGINE ENCLOSURES
行走踏板STRAIGHT TRAVEL PEDAL
EPA 标签EPA LABEL
动臂(1 件)BOOM, 1 PIECE
手/脚控制HAND AND FOOT CONTROL
标志灯BEACON
蓝牙BLUETOOTH
长斗杆STICK, LONG
防盗系统ANTI-THEFT SYSTEM
其他信息Online Owner's Manual
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
1630
  • 良好
  • 良好
  • 良好Está conforme
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好Está conforme
  • 一般Porta lateral lado direito não fecha, porta lateral esquerda não abre e está com alguns amassos
  • 一般Falta paralama dianteiro do equipamento
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Partes traseiras e laterais precisando fazer recalque de pintura
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
安全项目
400
  • Rops já veio de fabrica
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
1500
  • Baixo
  • Normal
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
发动机
800
  • Vermelho
  • Sem fumaça
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
冷却系统
600
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
600
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
液压装置
1300
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
作业机具选装件
动臂
210
  • 2.9 m
  • 良好
  • 良好
  • 一般
斗杆
110
  • 5.7 m
  • Folga na bucha
  • 良好
  • 一般Com folga
铲斗
510
  • Cat
  • 5681527
  • 1350 mm
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Dentres e adaptadores não conforme com solda
底盘
200
条件 测量值
(L)
测量值
(R)
% 磨损
(L)
% 磨损
(R)
转动销和衬套?
左侧履带支架良好
右侧履带支架良好
最终传动
100
  • 良好
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购