快速搜索

卡特彼勒 32007

卡特彼勒 32007

年份
2019
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

BANCO CATERPILLAR S.A.
São Luís
+55 08000474236
显示电话号码
基本资料
品牌Caterpillar 32007
产品类别履带挖掘机
生产号/编号BR610452
目录编号10068648
制造年份2019
使用小时8,149 小时 h
国家巴西
设备所在位置São Luís、巴西
定价
不含税价格75,386 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
AM FM 无线电AM FM RADIO
LIGHTINGLIGHTING
空调AIR CONDITIONER
标准车斗CARBODY, STANDARD
发动机外壳ENGINE ENCLOSURES
行走踏板STRAIGHT TRAVEL PEDAL
动臂(1 件)BOOM, 1 PIECE
手/脚控制HAND AND FOOT CONTROL
长底盘系统UNDERCARRIAGE, LONG
CE 标牌CE PLATE
标志灯BEACON
蓝牙BLUETOOTH
长斗杆STICK, LONG
加长臂配置LONG REACH ARRANGEMENT
防盗系统ANTI-THEFT SYSTEM
动臂, 2 个BOOM, 2 PIECE
其他信息Online Owner's Manual
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
1170
  • 一般Falta parachoque dianteiro
  • 良好
  • 良好
  • 一般Falta grade de proteção do carter
  • 一般Sem cor específica
  • 良好
  • 一般Porta com fechadura quebrada e lado sem porta amassados
  • 良好
  • 良好
  • 一般Amassados
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Todos passos das escadas estão amassados
安全项目
410
  • 良好
  • 一般Sem extintor
  • 良好
  • 良好
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
1040
  • Meio tanque
  • 良好
  • 良好
  • 一般Portas laterais não fecha e com fechadura quebrada e amassados
  • 一般Funcionamento do tokscrin tem hora que funciona e tem hora que não funciona
  • 良好
  • 良好
  • 一般Vidro frontal inferior quebrado
  • 良好
  • 良好Lanterna de iluminação da lança não funciona
  • 一般Falta produtlink e antena
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好Limpador funcionando porém sem água no reservatório
发动机
710
  • Com sua numeração apagada
  • Com vazamento
  • Sem presença de cor
  • 一般Precisando de fazer a troca
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
冷却系统
510
  • Princípio de vazamentos pela tampa do motor, vazamento pela conexão do cárter do motor, vazamento pela mangueira devido esta resecada
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Mangueiras ressecadas e com vazamento
  • 良好Precisando de uma lavagem
  • 良好
电气、起动和充电系统
600
  • 良好
  • 良好Baterias não são originais cat, polos de uma das baterias derretidos
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
液压装置
1300
  • Normal
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
作业机具选装件
  • Caçamba
动臂
300
  • 2.9mm
  • 良好
  • 良好
  • 良好
斗杆
300
  • 5.7mm
  • 良好
  • 良好
  • 良好
铲斗
600
  • Cat
  • Nao
  • 550-9547
  • 1350mm
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
底盘
条件 测量值
(L)
测量值
(R)
% 磨损
(L)
% 磨损
(R)
转动销和衬套?
左侧履带支架FairAlgumas sapatas empenada e quebrada
右侧履带支架FairSapatas empenadas
最终传动
200
  • 良好
  • 良好
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购