快速搜索

卡特彼勒 308E2 SB

卡特彼勒 308E2 SB

年份
2017
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

WARREN CAT
San Angelo, TX
+1 806 677 5867
显示电话号码
基本资料
品牌Caterpillar 308E2 SB
产品类别履带挖掘机
生产号/编号FJX07807
内部库存编号C80097
目录编号10068159
制造年份2017
使用小时2,306 小时 h
国家美国
设备所在位置San Angelo、美国
定价
不含税价格105,555 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
SEAT BELT, 3"SEAT BELT, 3"
COUNTERWEIGHT, STANDARDCOUNTERWEIGHT, STANDARD
COUPLER, PG, MAN.D.LOCK, 7-9TCOUPLER, PG, MAN.D.LOCK, 7-9T
FILM, QUICK COUPLER, ANSIFILM, QUICK COUPLER, ANSI
GUARD, SWIVELGUARD, SWIVEL
INSTRUCTIONS, ANSIINSTRUCTIONS, ANSI
LIGHTS, STANDARDLIGHTS, STANDARD
TANK, FUELTANK, FUEL
PACK, DOMESTIC TRUCKPACK, DOMESTIC TRUCK
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KITSERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
LANE 3 ORDERLANE 3 ORDER
*ALARM, TRAVEL*ALARM, TRAVEL
HEATER, WATER JACKETHEATER, WATER JACKET
*CONTROL PATTERN CHANGER*CONTROL PATTERN CHANGER
*COOLING, HIGH AMBIENT*COOLING, HIGH AMBIENT
*DRAIN, ECOLOGY*DRAIN, ECOLOGY
FILM, PRODUCT LINK, ANSIFILM, PRODUCT LINK, ANSI
BLADE, 91", BOLT-ONBLADE, 91", BOLT-ON
*308E2 HYDRAULIC EXCAVATOR*308E2 HYDRAULIC EXCAVATOR
*BELT, SEAT, 76MM RETRACTABLE*BELT, SEAT, 76MM RETRACTABLE
*CONTROL AR-AUX (COMMON)*CONTROL AR-AUX (COMMON)
*LINES, BOOM*LINES, BOOM
*LINES, STICK*LINES, STICK
*LINKAGE, BUCKET, W/LIFTING EYE*LINKAGE, BUCKET, W/LIFTING EYE
*PLUGS, MIRROR MOUNT*PLUGS, MIRROR MOUNT
*RADIO, AM/FM*RADIO, AM/FM
HYDRAULICS, AUX.,QC,(L-STK)HYDRAULICS, AUX.,QC,(L-STK)
STICK PKG, LONG W/BKT LINKAGESTICK PKG, LONG W/BKT LINKAGE
*STICK AR-HOE LONG*STICK AR-HOE LONG
PRODUCT LINK, CELLULAR, PL240PRODUCT LINK, CELLULAR, PL240
其他信息Online Owner's Manual
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购