快速搜索

卡特 315F

卡特 315F

CAT Certified
年份
2020
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.
Puget-sur-argens, 83
+33 149228299
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 315F
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.
产品类别履带挖掘机
生产号/编号TDY13863
内部库存编号22047280
目录编号10095474
制造年份2020
使用小时1,968 小时 h
国家法国
设备所在位置PUGET-SUR-ARGENS、法国
定价
不含税价格128,202 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
空调Air Conditioner
斗杆 - 短Stick - Short
连接器 - 快速Coupler - Quick
Product LinkProduct Link
照明Lighting
CE 标牌CE Plate
连接器类型 - 液压Coupler Type - Hydraulic
无线电Radio
动臂 - 2 件式Boom - 2 Piece
其他信息Online Owner's Manual
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
斗杆
  • 2100MM
铲斗
  • ATTACHE RAPIDE CW20H
  • 2 GODETS
底盘
条件 测量值
(L)
测量值
(R)
% 磨损
(L)
% 磨损
(R)
平均剩余寿命 - 底盘30%
履带板500MM
其他注释 一般修理说明
  • FR-23
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购