快速搜索

卡特 349FL

卡特 349FL

CAT Certified
年份
2018
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

TOROMONT CAT
Point-claire, QC
+1 800 268 1965
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 349FL
Toromont Cat – Concord
产品类别履带挖掘机
生产号/编号HPD20131
内部库存编号MK205243
目录编号10086900
制造年份2018
使用小时5,106 小时 h
国家加拿大
设备所在位置POINT-CLAIRE、加拿大
定价
不含税价格250,191 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
空调Air Conditioner
加长型底盘系统Undercarriage, Long
Product LinkProduct Link
发动机外壳Engine Enclosures
照明Lighting
直线行驶踏板Straight Travel Pedal
无线电 - AM FM 无线电Radio - AM FM Radio
其他信息54" BUCKET
BOOM 22'8" REACH
CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
Online Owner's Manual
STICK REACH 11' TB
TRACK 36" TG PPR2 (FG)
VALVE, ANTI DRIFT (BOOM)
VALVE, ANTI DRIFT (STICK)
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购