快速搜索

卡特 330FL TC

卡特 330FL TC

年份
2018
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

WARREN CAT
Amarillo, TX
+1 806 677 5867
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 330FL TC
WARREN CAT - MIDLAND
产品类别履带挖掘机
生产号/编号MBX20106
内部库存编号C85281
目录编号10105613
制造年份2018
使用小时4,746 小时 h
国家美国
设备所在位置Amarillo、美国
定价
不含税价格176,400 USD
不含增值税
含税价格-
细节
其他信息*330F L HYD EXCAVATOR
*330F L/LN STANDARD ARRANGEMENT
*AIR CLEANER, STANDARD
*ALARM, TRAVEL
*CAB-ROPS,70/30,W/VANDAL-G BOSS
*CAMERA, REAR VIEW, MIRRORS RH
*CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
*COLD WEATHER PKG READY
*COMBINED CIR STP PKG
*CONTROL, FINE SWING
*COUNTERWEIGHT, 12,790LBS
*COUPLER LINES, REACH BOOM
*COVER, FENDER
*CTRL,CAT PIN GRAB COUPLER ANSI
*CYLINDER, BOOM (W/O BLCV)
*CYLINDER, STICK (W/O SLCV)
*DECALS, CAB ANSI
*DECALS, EXTERIOR ANSI
*FRONT LINES, PGQC
*GUARD, BOTTOM HEAVY DUTY
*GUARD, SWIVEL
*GUARD, TRACK GUIDING,SEGMENTED
*GUARD, TRACK MOTOR HD
*HEATER, ENGINE COOLANT (120V)
*LIGHT, R BOOM
*LINES, BOOM-UP (STD)
*LINES, SDRV (STD/PGQC)
*LINES-HP, R10'6" STICK
*LINES-HP, REACH BOOM
*LINES-QC, R10'6" STICK
*PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
*RADIO, 24V AM/FM
*REACH BOOM HD PKG
*SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
*STICK, R10'6" (CB2) HD
*SUN SCREEN (70/30)
*TRACK, 31" TG (GLT)
*WIPER-RADIAL, 70/30 W/O LOWER
COUPLER, PG W/O PINS CB
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 3 ORDER
LINES, CONNECTOR, PIN GRABBER
Online Owner's Manual
PIN GROUP, SPARE
ROLL ON-ROLL OFF W/O BKT QC CB
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购