快速搜索

卡特 326

卡特 326

CAT Certified
年份
2022
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

THOMPSON TRACTOR CO., INC.
Montgomery, AL
+1 205 229 8715
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 326
THOMPSON POWER SYSTEMS
产品类别履带挖掘机
生产号/编号FAY00189
内部库存编号EQN211805
目录编号10105448
制造年份2022
使用小时184 小时 h
国家美国
设备所在位置MONTGOMERY、美国
定价
不含税价格262,000 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
照明Lighting
拇指夹斗类型 - 液压Thumb Type - Hydraulic
其他信息ADVANCED TOOL CONTROL PACKAGE
BKT HD 54" 2.01YD3 CB
BOOM, REACH 19'4"
CAB, DELUXE
CAMERA, 360 VISIBILITY
COUNTERWEIGHT, 10,140LBS
Customer Value Agreement (CVA) : 1000 HOUR FILTERS ONLY.
GRADE SENSOR, R9'6"/9'8" STICK
GRADE SENSOR, REACH BOOM
GRADE W/2D, ASSIST&PAYLOAD
HYDRAULIC PKG, ADVANCED TCS
INTEGRATED RADIO, W/O DAB
JOYSTICKS, VERTICAL SLIDER
LINES, HP, R9'8" STICK
LINES, HP, REACH BOOM
LINES, QC, R9'8" STICK
LINES, QC, REACH BOOM
MIRROR, CAB, W/O GUARD
MONITOR, 10"
PEDAL, STRAIGHT TRAVEL
QUICK DRAINS
Remaining Factory Warranty : PT + HYD + TECH EXPIRES 11/20/26 OR 4000 HOURS.
SENSOR, PRESSURE, EOU
SIDECUTTERS, HEAVY DUTY
STICK, R9'8"
TIP, PENETRATION PLUS ADVANSYS
TRACK, 31" TG
TRAVEL, ALARM
额外奖励
许多列出的二手设备都增加了 Cat® 二手设备独有的功能。从客户价值协议 (CVA) 到设备保护计划 (EPP) 以及 Cat 认证二手设备,了解 Cat® 二手设备的与众不同之处。有关设备功能的更多信息,请联系经销商。
客户价值协议 : 1000 HOUR FILTERS ONLY.
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
1000
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
安全项目
100
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
1100
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
发动机
100
  • 良好
一般状况
300
  • 良好
  • 良好
  • 良好
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购