快速搜索

卡特 326

卡特 326

CAT Certified
年份
2022
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

THOMPSON TRACTOR CO., INC.
Birmingham, AL
+1 205 229 8715
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 326
THOMPSON POWER SYSTEMS
产品类别履带挖掘机
生产号/编号MFJ10468
内部库存编号EQN203967
目录编号10085370
制造年份2022
使用小时1,160 小时 h
国家美国
设备所在位置Birmingham、美国
定价
不含税价格244,000 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
连接器 - 快速Coupler - Quick
其他信息BKT HD 60" 2.30YD3 CB
BOOM, REACH 19'4"
CAB, DELUXE
CAMERA, 360 VISIBILITY
CONTROL, QC
COUNTERWEIGHT, 10,140LBS
Customer Value Agreement (CVA) : 1000 HOUR FILTERS ONLY.
CYLINDER, BKT CB1
GRADE W/2D, ASSIST&PAYLOAD
LINES, QC, R9'8" STICK
MONITOR, 10"
PEDAL, STRAIGHT TRAVEL
Remaining Factory Warranty PWT, HDY, TECH EXPIRES 3/6/28 OR 4000 HOURS.
STICK, R9'8"
TRACK, 31" TG
TRAVEL, ALARM
额外奖励
许多列出的二手设备都增加了 Cat® 二手设备独有的功能。从客户价值协议 (CVA) 到设备保护计划 (EPP) 以及 Cat 认证二手设备,了解 Cat® 二手设备的与众不同之处。有关设备功能的更多信息,请联系经销商。
客户价值协议 : 1000 HOUR FILTERS ONLY.
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
800
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
安全项目
100
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
900
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
底盘
条件 测量值
(L)
测量值
(R)
% 磨损
(L)
% 磨损
(R)
备注 - 底盘CTS Pro data from the last inspection for Serial #: MFJ10468 completed on Jul 05, 2023 @ 1156 HOURS.
Bushings (EXT)0.440.4488
Bushings (INT)30301010
Carrier Rollers 14.74.6836
Carrier Rollers 24.74.6836
前张紧轮0.790.82733
链接1.191.1999
Shoe Width31.131.1
支重轮 11.731.7203
支重轮21.721.7137
支重轮41.711.7177
支重轮 51.711.7177
支重轮 71.731.7300
支重轮 81.711.7177
Track Sag1.61.6
Track Shoes1.511.511111
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购