快速搜索

卡特 326F L

卡特 326F L

年份
2015
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

TRACTOR & EQUIPMENT CO.
Williston, ND
+1 406 656 0202 x8235
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 326F L
Tractor & Equipment Co.
产品类别履带挖掘机
生产号/编号WGL00540
内部库存编号23G0282
目录编号2400943
制造年份2015
使用小时5,360 小时 h
国家美国
设备所在位置Williston、美国
定价
不含税价格169,900 USD
不含增值税
含税价格-
细节
其他信息AIR CLEANER, STANDARD
BKT CYL/LINKAGE W/ LIFT PKG
CAB 70/30 PKG
CAMERA, REAR VIEW, MIRRORS RH
CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
COLD WEATHER STARTING PKG
COMBINED CIR STP PKG
COUNTERWEIGHT, 8,820LBS
COUPLER LINES, REACH BOOM
COUPLER, PG W/O PIN CB
COVER, FENDER
COVER, UPPER, STANDARD
CTRL, CAT PIN GRABBER COUPLER
DECALS, EXTERIOR ANSI
ENG SN D8T02899
FAN, VARIABLE SPEED
FILMS, CAB ANSI
GUARD, BOTTOM, HEAVY DUTY
GUARD, SWIVEL
GUARD, TRACK GUIDING SEGMENTED
GUARD, TRAVEL MOTOR, HD
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 2 ORDER
LIGHT, R BOOM
LIGHTING, CAB (HALOGEN)
LINES, HP, R9'8" STICK
LINES, PILOT BOOM UP, STD
LINES, PILOT SDRV (STD/UQC)
LINES, QC, R9'8" STICK
LINES-HP, REACH BOOM
MAIN LINES, BUCKET, PGQC
MIRROR, CAB, EXTERNAL
MSO 4LNLN
Online Owner's Manual
PANEL, STD START SWITCH
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
REACH 19'4" BOOM PKG
REGIONAL PKG, ADSD-N/CANADA
ROLL ON-ROLL OFF
SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
STANDARD OIL
STICK, R9'8" (CB1) HD
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
SUN SCREEN (70/30)
THUMB 14W77281 PMZ04819
TRACK, 31" TG (GLT)
WASHER, WINDSHIELD UPPER
WIPER-RADIAL, 70/30 W/O LOWER
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
  • Scheduled for cleaning and light service - GF store on 11-16-2016 (rental return) minor fuel tank guard dent- several paint scratches-right side mirror missing
仪表、驾驶台、操控座
001
  • Nice cab with: am/fm, AC, rear view camera, hi-back heated seat, pattern changer, cold start package.
  • 不良lower front missing
发动机
100
  • 良好cold starts well- good power
冷却系统
500
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
210
  • 良好
  • 一般right boom light out
  • 良好
液压装置
100
  • 良好
作业机具选装件
  • 14W77281
动臂
300
  • 良好
  • 良好
  • 良好
斗杆
300
  • 良好
  • 良好
  • 良好
铲斗
410
  • Cat- Hyd- check QC line for seep
  • 26W5886-2B
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般CE welded to G.E.T.
底盘
200
条件 测量值
(L)
测量值
(R)
% 磨损
(L)
% 磨损
(R)
左侧履带支架良好
右侧履带支架良好
最终传动
200
  • 良好
  • 良好
其他注释 一般修理说明
  • Reach boom- hydraulic QC- hydraulic thumb.
  • GF store 11-16-2016
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购