快速搜索

卡特 323 QC

卡特 323 QC

CAT Certified
年份
2018
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

CAROLINA CAT
Charlotte, NC
+1 704 731 7500
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 323 QC
Carolina CAT
产品类别履带挖掘机
生产号/编号RAZ00198
内部库存编号PRAZ198
目录编号4735567
制造年份2018
使用小时5,553 小时 h
国家美国
设备所在位置CHARLOTTE、美国
定价
不含税价格146,000 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
Grading System - 2DGrading System - 2D
E-FenceE-Fence
空调Air Conditioner
辅助液压压力Auxiliary Hydraulics Pressure
加长型底盘系统Undercarriage, Long
发动机外壳Engine Enclosures
照明Lighting
超低硫柴油燃料Ultra Low Sulfur Diesel Fuel
动臂Boom
后视镜Mirrors
斗杆Stick
直线行驶踏板Straight Travel Pedal
连接器类型 - 液压Coupler Type - Hydraulic
无线电 - 蓝牙Radio - Bluetooth
有效负载测量系统Payload Measurement System
车厢Car Body
其他信息CAB • AIR • BUCKET • QUICK COUPLER

CCU [CAT CERTIFIED USED]
HOT LIST
Online Owner's Manual
Protection 12 Month, 1000 Hour, PT & Hyd ( + CVA )
Special Offers ( 2 ) PM 2 Kits
额外奖励
许多列出的二手设备都增加了 Cat® 二手设备独有的功能。从客户价值协议 (CVA) 到设备保护计划 (EPP) 以及 Cat 认证二手设备,了解 Cat® 二手设备的与众不同之处。有关设备功能的更多信息,请联系经销商。
特别优惠 ( 2 ) PM 2 Kits
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
920
  • Clean for sale
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Top covers are missing bolts
  • 一般Fill screen missing
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好Door ding
  • 良好Pump and radiator door dings _Cab valance dents _ Right lower rail dents
  • 良好
安全项目
300
  • Erops
  • 良好
  • 良好Button worn
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
1310
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好2024
  • 一般Cigarette burns bottom cushion
  • 良好
  • 良好
发动机
601
  • N
  • 不良Accessory belt cracked _Worn
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
冷却系统
510
  • 良好
  • 一般Hydraulic cooler tube is leaking at the coupling
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
500
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
液压装置
910
  • 良好
  • 良好
  • 一般Aux tube brackets bent at the end of the boom
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
technology
  • The technology does not appear to be turned on
动臂
200
  • 良好
  • 良好
斗杆
110
  • 一般1/4" Play at the bucket
  • 良好Lite dent at the bottom
铲斗
410
  • Teran
  • 42"
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般65% worn
底盘
200
条件 测量值
(L)
测量值
(R)
% 磨损
(L)
% 磨损
(R)
转动销和衬套?
左侧履带支架良好
右侧履带支架良好
Carrier Rollers Front11718
Carrier Rollers Rear11718
Idlers Front2024
Links103.545
Pins & Bushings (External)58.956
Track Roller 11921
Track Roller 218.514
Track Roller 418.514
Track Roller 518.514
Track Roller 718.514
Track Roller 818.514
Track Shoes (Width)31" 2516
最终传动
200
  • 良好
  • 良好
其他注释 一般修理说明
  • 2559 idle hours
一般状况
300
  • 良好Cab valance dents _ Lower rail dent _Other dings
  • 良好
  • 良好
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购