快速搜索

卡特 310

卡特 310

CAT Certified
年份
2020
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

YANCEY BROS. CO.
Mcdonough, GA
+1 6786899569
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 310
Yancey CAT
产品类别履带挖掘机
生产号/编号GWT00855
内部库存编号UP16008
目录编号10103260
制造年份2020
使用小时982 小时 h
国家美国
设备所在位置Mcdonough、美国
定价
不含税价格129,800 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
符合 Tier 2 标准Tier 2 Compliant
符合 Tier 1 标准Tier 1 Compliant
Machine Control System Brand - CATMachine Control System Brand - CAT
排放水平 - EPA - Tier4Emissions Level - EPA - Tier4
排放水平 - Japan - 2014 RegulationEmissions Level - Japan - 2014 Regulation
监管状态 - EPA CertifiedRegulatory Status - EPA Certified
空调Air Conditioner
辅助液压压力Auxiliary Hydraulics Pressure
连接器 - 快速Coupler - Quick
加长型底盘系统Undercarriage, Long
发动机外壳Engine Enclosures
照明Lighting
超低硫柴油燃料Ultra Low Sulfur Diesel Fuel
手脚控制Hand and Foot Control
动臂 - 1 件式Boom - 1 Piece
车厢 - 标准Car Body - Standard
连接器类型 - 液压Coupler Type - Hydraulic
无线电 - 蓝牙Radio - Bluetooth
拇指夹斗类型 - 液压Thumb Type - Hydraulic
斗杆 - 中等Stick - Medium
其他信息Customer Value Agreement (CVA) 24 month 1000 hr parts only
Protection 12 month 1000 hr PT+HYD
额外奖励
许多列出的二手设备都增加了 Cat® 二手设备独有的功能。从客户价值协议 (CVA) 到设备保护计划 (EPP) 以及 Cat 认证二手设备,了解 Cat® 二手设备的与众不同之处。有关设备功能的更多信息,请联系经销商。
客户价值协议 24 month 1000 hr parts only
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
2010
  • Good
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
安全项目
600
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
1500
  • Full
  • Full
  • Good
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
发动机
1100
  • 8KO6777
  • 975.5
  • Normal
  • No smoke
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
emissions
500
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
冷却系统
800
  • 975
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
700
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
液压装置
1600
  • Good
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
technology
1100
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
作业机具选装件
动臂
300
  • 良好
  • 良好
  • 良好
斗杆
300
  • 良好
  • 良好
  • 良好
铲斗
600
  • Cat
  • Cat
  • Unknown
  • 22 inches
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
底盘
200
条件 测量值
(L)
测量值
(R)
% 磨损
(L)
% 磨损
(R)
转动销和衬套?
左侧履带支架良好
右侧履带支架良好
Carrier Rollers Front3.3”3.4”1211
Idlers Front1.2”1.1”
Pins & Bushings (External)1.7”1.8”
Pins & Bushings (Internal)12”12”
Segments7”7”
Track Roller 10.55”0.56”
Track Roller 100.550.55
Track Roller 110.560.55
Track Roller 120.560.56
Track Roller 20.540.56
Track Roller 30.550.55
Track Roller 40.560.55
Track Roller 50.550.55
Track Roller 60.550.56
Track Roller 70.560.54
Track Roller 80.550.56
Track Roller 90.560.55
Track Shoes (Width)18”18”
最终传动
200
  • 良好
  • 良好
一般状况
300
  • Good
  • 良好
  • 良好
  • 良好
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购