快速搜索

卡特 308E2 TH

卡特 308E2 TH

年份
2017
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

HAWTHORNE PACIFIC
Waipahu, HI
+1 858 674 7046
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 308E2 TH
Hawthorne Cat - Waipahu
产品类别履带挖掘机
生产号/编号FJX07893
内部库存编号H15703
目录编号2496491
制造年份2017
使用小时2,512 小时 h
国家美国
设备所在位置Waipahu、美国
定价
不含税价格82,000 USD
不含增值税
含税价格-
细节
其他信息*308E2 HYDRAULIC EXCAVATOR
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 76MM RETRACTABLE
*CONTROL AR-AUX (COMMON)
*CONTROL PATTERN CHANGER
*COOLING, HIGH AMBIENT
*DRAIN, ECOLOGY
*LINES, BOOM
*LINES, STICK
*LINKAGE, BUCKET, W/LIFTING EYE
*PLUGS, MIRROR MOUNT
*RADIO, AM/FM
*STICK AR-HOE LONG
BLADE, 91", BOLT-ON
COUNTERWEIGHT, STANDARD
FILM, PRODUCT LINK, ANSI
FILM, QUICK COUPLER, ANSI
GUARD, SWIVEL
HEATER, WATER JACKET
HYDRAULICS, AUX.,QC,(L-STK)
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 2 ORDER
LIGHTS, STANDARD
PACK, DOMESTIC TRUCK
PINS, BUCKET, 50MM
PRODUCT LINK, CELLULAR, PL641
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STICK PKG, LONG W/BKT LINKAGE
TANK, FUEL
THUMB HYD, COUPLER HYDRAULIC
TRACK,450MM TG W/RUBBER PAD
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购