快速搜索

卡特 308ECR SB

卡特 308ECR SB

年份
2016
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

CLEVELAND BROTHERS EQUIPMENT COMPANY INC
Call For Additional Info, PA
+1 866 532 9023
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 308ECR SB
Cleveland Brothers Equipment Co. Inc.
产品类别履带挖掘机
生产号/编号FJX06075
内部库存编号UC21087
目录编号10120780
制造年份2016
使用小时807 小时 h
国家美国
设备所在位置Call For Additional Info、美国
定价
不含税价格85,000 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
照明Lighting
后视镜Mirrors
先导控制Pilot Control
铲刀Blade
其他信息AM/FM RADIO
CAT 308ECR SB EXCAVATOR
COMBINED 2 WAY HYDRAULICS
Online Owner's Manual
THUMB
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
1710
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Right side sheet metal dented
  • 良好
安全项目
200
  • Did not run machine
  • 良好
  • 良好
  • Out of date
仪表、驾驶台、操控座
800
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • Seat belt out of date
  • 良好
发动机
320
  • Did not run engine
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
冷却系统
300
  • Did not run engine
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
001
  • Did not run engine
  • 不良Batteries dead
液压装置
700
  • Did not run engine
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
动臂和斗杆
400
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
动臂
300
  • 良好
  • 良好
  • 良好
斗杆
300
  • 良好
  • 良好
  • 良好
铲斗
400
  • 36”
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好Teeth at 70%
底盘
200
条件 测量值
(L)
测量值
(R)
% 磨损
(L)
% 磨损
(R)
转动销和衬套?
平均剩余寿命 - 底盘90%
空心轴Ok
履带板18” sreet pads undercarriage at 90% remaining
Track Frame - Left良好
Track Frame - Right良好
最终传动
100
  • 良好
其他注释 一般修理说明
  • Did not run machine due to dead battery
一般状况
300
  • 良好
  • 良好
  • 良好
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购