快速搜索

卡特 305.5E2CRB

卡特 305.5E2CRB

年份
2020
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

TRACTOR & EQUIPMENT CO.
Billings, MT
+1 406 656 0202 x8235
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 305.5E2CRB
Tractor & Equipment Co.
产品类别履带挖掘机
生产号/编号CR508714
内部库存编号21G0048
目录编号4725752
制造年份2020
使用小时2,089 小时 h
国家美国
设备所在位置Billings、美国
定价
不含税价格86,700 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
液压夹指THUMB, HYDRAULIC
其他信息*305.5E2 HYDRAULIC EXCAVATOR
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*BLADE, 78", ANGLE, BOLT-ON
*CAB W/ AIR CONDITIONER
*CABLE, GROUND
*CONTROL PATTERN CHANGER
*COOLING, HIGH AMBIENT
*COUNTERWEIGHT,STANDARD
*DRAIN, ECOLOGY
*ELECTRICAL ARRANGEMENT
*HEATER, WATER JACKET
*HOOD, REAR, SOLID
*HYDRAULICS STD W/O 2ND AUX
*LIGHTS, STANDARD
*LINES, AUXILIARY, LONG STICK
*LINES, BOOM
*LINES, BUCKET, LONG STICK
*LINES, QUICK COUPLER (LONG)
*LINES, STICK
*LINKAGE BUCKET W/ LIFTING EYE
*MIRROR, CAB, RIGHT
*PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
*RADIO, READY
*SEAT FABRIC HIGH BACK SUSP
*STICK PKG LONG W/O 2ND AUX
*STICK, LONG, HEAVY DUTY
*TRACK, RUBBER BELT
BUCKET SN: A419BBK30807
COUPLER, PG, HYDR.D.LOCK, 5T
ENG SN 7KM6000 MSO AIAEG
FILM, PRODUCT LINK, ANSI
FILM, QUICK COUPLER, ANSI
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 1 ORDER
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
THUMB SERIAL # TH141100926
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购