快速搜索

卡特 304E2CR

卡特 304E2CR

CAT Certified
年份
2021
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

FOLEY, INC.
Monroe, NJ
+1 732 417 7109
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 304E2CR
Foley Inc.
产品类别履带挖掘机
生产号/编号ME408672
内部库存编号EQ000011185
目录编号10112138
制造年份2021
使用小时521 小时 h
国家美国
设备所在位置MONROE、美国
定价
不含税价格65,500 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
空调Air Conditioner
辅助液压压力Auxiliary Hydraulics Pressure
发动机外壳Engine Enclosures
照明Lighting
超低硫柴油燃料Ultra Low Sulfur Diesel Fuel
后视镜Mirrors
动臂 - 1 件式Boom - 1 Piece
车厢 - 标准Car Body - Standard
连接器类型 - 液压Coupler Type - Hydraulic
防盗系统Anti-theft System
拇指夹斗类型 - 液压Thumb Type - Hydraulic
橡胶履带Rubber Track
无线电Radio
其他信息Online Owner's Manual
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
1110
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般RIGHT SIDE HYD HOOD. COUPLE GREASE MARKS.
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
安全项目
200
  • 良好
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
1110
  • 良好
  • 良好
  • 良好NOTE, CUSTOMER PERFORMED FULL PM AT 365 HRS. DID NOT RESET DASH.
  • 良好
  • 良好
  • 一般ALL WINDOWS TINTED. LEFT MIRROR MISSING.
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好NOTE, MACHINE HAS START CODE. A6031
  • 良好
发动机
800
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好CUSTOMER PERFORMED FULL PM AT 365 HRS. DID NOT RESET DASH.
  • 良好
冷却系统
600
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
500
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好NOTE, MACHINE HAS START CODE. A6031
  • 良好
液压装置
1130
  • NOTE. LEFT SIDE AUX BRACKET+TOP TUBE SMALL BENDS.
  • 一般GUARD BENT.
  • 良好
  • 良好
  • 一般2 TOP SMALL TUBES BENT, RIGHT FRT AUX TUBE SMALL BEND, CLAMP LOOSE
  • 良好
  • 一般R. BOOM SWING SEEMS DROP SLOWER THEN LEFT. POSSIBLE ADJUSTMENT
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
作业机具选装件
  • HYD THUMB.
  • 77 INCH BLADE.
动臂
300
  • 良好
  • 良好
  • 良好
斗杆
300
  • 良好
  • 良好
  • 良好
铲斗
400
  • HYD.
  • 3 BUCKETS INCLUDED IN PRICE: 47" TILT GRADING BUCKET, 24" AND 12" DIGGING BUCKETS
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
底盘
200
条件 测量值
(L)
测量值
(R)
% 磨损
(L)
% 磨损
(R)
转动销和衬套?NoRUBBER TRACKS.
平均剩余寿命 - 底盘90% REMAINING.
90% REMAINING.
履带板14 INCH RUBBER TRACKS. 90% REMAINING.
Track Frame - Left良好
Track Frame - Right良好
最终传动
200
  • 良好
  • 良好
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购