快速搜索

卡特 303

卡特 303

年份
2023
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

CLEVELAND BROTHERS EQUIPMENT COMPANY INC
Call For Additional Info, PA
+1 866 532 9023
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 303
Cleveland Brothers Equipment Co. Inc.
产品类别履带挖掘机
生产号/编号NXY00804
内部库存编号UC21086
目录编号10120778
制造年份2023
使用小时109 小时 h
国家美国
设备所在位置Call For Additional Info、美国
定价
不含税价格51,000 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
Product LinkProduct Link
照明Lighting
后视镜Mirrors
先导控制Pilot Control
标志灯Beacon
铲刀Blade
其他信息AIR CONDITIONING
AM/FM RADIO
CAT 303 EXCAVATOR
COMBINED 2 WAY HYDRAULICS
Online Owner's Manual
THUMB
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
1600
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
安全项目
700
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
1600
  • Ok
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
发动机
1000
  • Red
  • Normal
  • None
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
冷却系统
800
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
600
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
液压装置
1500
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
作业机具选装件
动臂和斗杆
400
  • Ok
  • Ok
  • Ok
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
动臂
300
  • 良好
  • 良好
  • 良好
斗杆
300
  • 61 inch
  • 良好
  • 良好
  • 良好
铲斗
600
  • Cat
  • 24 inch
  • Cat manual coupler
  • 24 inch
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好95% remaining
底盘
200
条件 测量值
(L)
测量值
(R)
% 磨损
(L)
% 磨损
(R)
转动销和衬套?
空心轴Ok
托链轮Ok
张紧轮Ok
销和衬套(外部)Ok
销和衬套(内部)Ok
Ok
履带板Ok
Track Frame - Left良好
Track Frame - Right良好
Carrier Rollers Front22
Front Idler22
Pins & Bushings (External)22
Pins & Bushings (Internal)22
Segments22
Track Roller 122
Track Roller 222
Track Roller 322
Track Roller 422
Track Shoes12 inch rubber track12 inch rubber track22
最终传动
400
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
其他注释 一般修理说明
  • 12 inch hydraulic thumb
  • 61 inch backfill blade
  • 12 inch bucket. Tips are 95 percent remaining.
一般状况
300
  • 良好
  • 良好
  • 良好
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购