快速搜索

卡特 303E

卡特 303E

CAT Certified
年份
2020
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

YANCEY BROS. CO.
Austell, GA
+1 6786899569
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 303E
Yancey CAT
产品类别履带挖掘机
生产号/编号HHM04027
内部库存编号UP16036
目录编号10104017
制造年份2020
使用小时714 小时 h
国家美国
设备所在位置Austell、美国
定价
不含税价格38,900 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
发动机外壳Engine Enclosures
照明Lighting
辅助液压压力 - 高压Auxiliary Hydraulics Pressure - High Pressure
先导控制Pilot Control
手脚控制Hand and Foot Control
橡胶履带Rubber Track
其他信息Customer Value Agreement (CVA) 24 MONTH 1000 HR PT+HYD
Protection 12 MONTH 1000 HR PT+HYD
额外奖励
许多列出的二手设备都增加了 Cat® 二手设备独有的功能。从客户价值协议 (CVA) 到设备保护计划 (EPP) 以及 Cat 认证二手设备,了解 Cat® 二手设备的与众不同之处。有关设备功能的更多信息,请联系经销商。
客户价值协议 24 MONTH 1000 HR PT+HYD
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
1200
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
安全项目
200
  • 良好
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
800
  • Not required
  • 50%
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好714 hrs
  • 良好
  • 良好
  • 良好
发动机
900
  • Normal
  • Normal
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
冷却系统
800
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
400
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
液压装置
1000
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好No leaks
作业机具选装件
  • Blade
动臂
300
  • 良好
  • 良好
  • 良好
斗杆
300
  • 良好
  • 良好
  • 良好
铲斗
600
  • Cat
  • 18”
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
底盘
200
条件 测量值
(L)
测量值
(R)
% 磨损
(L)
% 磨损
(R)
转动销和衬套?
左侧履带支架良好
右侧履带支架良好
Carrier Rollers FrontNormal wearNormal wear
Carrier Rollers RearN/AN/A
Idlers FrontNormal wearNormal wear
Idlers RearN/AN/A
LinksN/AN/A
Pins & Bushings (External)N/AN/A
Pins & Bushings (Internal)N/AN/A
SegmentsNormal wearNormal wear
Track Roller 1Normal wearNormal wear
Track Roller 10N/AN/A
Track Roller 11N/AN/A
Track Roller 12N/AN/A
Track Roller 2Normal wearNormal wear
Track Roller 3Normal wearNormal wear
Track Roller 4Normal wearNormal wear
Track Roller 5N/AN/A
Track Roller 6N/AN/A
Track Roller 7N/AN/A
Track Roller 8N/AN/A
Track Roller 9N/AN/A
Track Shoes (Width)N/AN/A
最终传动
200
  • 良好
  • 良好
一般状况
300
  • 良好
  • 良好
  • 良好
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购