快速搜索

卡特 304E2

卡特 304E2

年份
2020
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

WARREN CAT
Amarillo, TX
+1 806 677 5867
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 304E2
WARREN CAT - MIDLAND
产品类别履带挖掘机
生产号/编号ME407249
内部库存编号U133234
目录编号10048720
制造年份2020
使用小时10,250 小时 h
国家美国
设备所在位置Amarillo、美国
定价
不含税价格65,000 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
无线电Radio
其他信息*304E HYDRAULIC EXCAVATOR
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*CAB W/ AIR CONDITIONER
*CONTROL PATTERN CHANGER
*CONTROL STANDARD PILOT
*COOLING, HIGH AMBIENT
*DRAIN, ECOLOGY
*ELECTRICAL ARRANGEMENT
*LINES, AUXILIARY, LONG STICK
*LINES, BUCKET, LONG STICK
*LINKAGE BUCKET W/ LIFTING EYE
*MIRROR, CAB, RIGHT
*SEAT FABRIC HIGH BACK SUSP
*STICK, LONG
BATTERY, DISCONNECT
BLADE, 77", ANGLE, BOLT-ON
CAMERA, REAR VIEW
COUPLER, PG, HYDR.D.LOCK, 3-4T
FILM, CALIFORNIA
FILM, PRODUCT LINK, ANSI
FILM, QUICK COUPLER, ANSI
HEATER, WATER JACKET
INSTRUCTIONS, ANSI
LIGHTS, LED
LINES, BOOM
LINES, QUICK COUPLER (LONG)
LINES, STICK
Online Owner's Manual
PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
STICK PKG LONG W/O 2ND AUX
TRACK, RUBBER BELT
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
1410
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
安全项目
300
  • 良好
  • 良好
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
1400
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
发动机
700
  • Red
  • Normal
  • Normal
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
冷却系统
600
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
500
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
液压装置
1300
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
动臂
300
  • 良好
  • 良好
  • 良好
斗杆
210
  • 良好
  • 良好
  • 一般
铲斗
500
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
底盘
200
条件 测量值
(L)
测量值
(R)
% 磨损
(L)
% 磨损
(R)
平均剩余寿命 - 底盘80%
左侧履带支架良好
右侧履带支架良好
最终传动
200
  • 良好
  • 良好
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购