快速搜索

卡特 302.7 CR

卡特 302.7 CR

CAT Certified
年份
2022
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

WARREN CAT
Oklahoma City, OK
+1 806 677 5867
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 302.7 CR
WARREN CAT - MIDLAND
产品类别履带挖掘机
生产号/编号CZ601709
内部库存编号U136731
目录编号10088517
制造年份2022
使用小时130 小时 h
国家美国
设备所在位置Oklahoma City、美国
定价
不含税价格51,500 USD
不含增值税
含税价格-
细节
其他信息*2 WAY CONTROL
*302.7 07A CR HYD EXCAVATOR
*ACCUMULATOR
*ALARM, TRAVEL
*BLADE, EXPANDING, WOCE
*BOOM LIGHT, LED
*BOOM, STANDARD
*CANOPY, ROPS
*CAT KEY, WITH PASS CODE OPTION
*CONTROL, 1ST AUX, JOYSTICK
*CWT EXTRA, LIGHT, 220LBS
*DRAIN, ECOLOGY
*ENGINE, EPA TIER 4F
*FILM, CANOPY
*FILM, INC. CANADA
*FILM, ROPS, ISO, CANOPY
*FLOORMAT, CANOPY, W/TRAVEL
*HYDRAULIC OIL, STD
*LINES, 1ST AUX, LONG STICK
*LINES, BOOM W/O BLCV
*LINES, BUCKET, LONG STICK
*LINES, STICK W/O SLCV
*LINKAGE, BUCKET, W/LIFTING EYE
*MONITOR NEXT GEN, NO CAMERA
*PRE-DELIVERY INSPECTION CERT
*PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
*SEAT BELT, 3" RETRACTABLE
*SEAT, SUSPENSION, VINYL
*SOFTWARE, CODED START
*SOFTWARE, PROPORTIONAL CONTROL
*SOFTWARE, STICK STEER CONTROL
*STICK, LONG, W/ THUMB BRACKET
*TRACK, 12", RUBBER, EXP UC
*TRAVEL LEVERS AND PEDALS
*UNDERCARRIAGE, EXPANDABLE
COUPLER, PG, MAN.D.LOCK, 2T
FILM, PRODUCT LINK, ANSI
INSTRUCTIONS, ANSI
INSTRUCTIONS, ENGLISH
Online Owner's Manual
THUMB, HYDRAULIC, 2T
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
1600
  • Small dent on front left bumper
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
安全项目
300
  • 良好
  • 良好
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
800
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
发动机
700
  • Red
  • Normal
  • None
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
冷却系统
600
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
400
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
液压装置
1400
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
作业机具选装件
  • 11" Hydraulic Thumb S/N: A4225TH20030
动臂
300
  • 良好
  • 良好
  • 良好
斗杆
300
  • 良好
  • 良好
  • 良好
铲斗
500
  • Cat
  • CH21ABK25520
  • 18"
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
底盘
200
条件 测量值
(L)
测量值
(R)
% 磨损
(L)
% 磨损
(R)
转动销和衬套?
平均剩余寿命 - 底盘95%
Track Frame - Left良好
Track Frame - Right良好
Pins & Bushings (External)55
最终传动
200
  • 良好
  • 良好
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购