快速搜索

山猫 E85

山猫 E85

年份
2020
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

WAGNER EQUIPMENT CO
Colorado Springs, CO
+1 303 900 5875
显示电话号码
基本资料
品牌Bobcat E85
WAGNER EQUIPMENT CO.
产品类别履带挖掘机
生产号/编号B48413930
内部库存编号517708
目录编号10096069
制造年份2020
使用小时2,619 小时 h
国家美国
设备所在位置Colorado Springs、美国
定价
不含税价格75,000 USD
不含增值税
含税价格-
细节
其他信息1 BATTERY 12V/90A SYSTEM
2020 BOBCAT E85 MINI EXCAVTOR
2619/12/19/23
ANTI-THEFT SECURITY SYSTEM
AS IS / AS RECEIVED
AUXILIARY 2 WAY HYD FLOW ... GPM
BOBCAT PCF64 VIBRATORY PLATE
BUCKET-HD, 24" BOT (4) BOBCAT
BUCKET-HD, 36" BOT (6) BOBCAT
COMPACTION WHEEL 22", 27" DIA
COUNTERWEIGHT, GRAB IRONS,
EIS,ENGINE, EPA LABEL, FLOOR MAT
ENCLOSED CAB W/AC,HEAT,DEF ROPS
ENGINE,BC, 66HP,DIESEL TIER 4
EXTERIOR MIRROR, DOME LIGHT,
HYDRAULIC THUMB, HC85
LIGHTING, HALOGEN WORK (3)
MONO BOOM,20'6" MINIMAL SWING
QUICK COUPLER, GEITH E85
SEAT,SUSPENSION,CLOTH W/3' BELT
SEAT-MOUNTED JOYSTICK CONTROLS
SKYLIGHT, HEADLINER, TIE DOWNS
STANDARD DIGITAL DISPLAY W/EMS
STD FLOAT BLADE 7',3"
STICK, LONG 7'4", BLOCK HEATER,
TRACKS,RUB 17.7"/450MM,TG,@84%
TRANSMISSION, HYDROSTATIC 2 SPD
TRAVEL ALARM, WASHER -WIPER,
W/LINES & CONNECTORS, BRACKET
WET DISC BRAKES, AM-FM RADIO,
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
1300
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好1 ding
  • 良好
安全项目
400
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
1400
  • 良好Blowing 60° air
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
发动机
500
  • Normal
  • None
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
冷却系统
600
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
600
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
液压装置
1500
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
作业机具选装件
  • Bobcat thumb - HC85 S/N: B4BP01570
  • Bobcat PCF64 AVNY00619
  • American compaction wheel. 22” wide, 3 rims, 27” diameter.
动臂
300
  • Boom joints are tight
  • 良好
  • 良好
  • 良好
斗杆
300
  • Stick joints are tight
  • 良好
  • 良好
  • 良好
铲斗
500
  • Bobcat
  • Gelth Bobcat E85
  • 24”
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
底盘
200
条件 测量值
(L)
测量值
(R)
% 磨损
(L)
% 磨损
(R)
转动销和衬套?
履带板Track depth is 21 mm. Based off of CAT wear specs about 16% worn.
Track Frame - Left良好
Track Frame - Right良好
Track Shoes (Width)18”18”
最终传动
200
  • No leaks
  • 良好
  • 良好
其他注释 一般修理说明
  • Additional bucket - 36” teeth are 50%
  • Machine needs a good bath. Everything operates as it should. Bobcat has offered customer 60K in trade for the machine only, we need to offer value on the machine and attachments.
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购