快速搜索

山猫 E45

山猫 E45

年份
2014
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

MICHIGAN CAT
Lansing, MI
+1 8669941408
显示电话号码
基本资料
品牌Bobcat E45
Michigan CAT
产品类别履带挖掘机
生产号/编号B2VY11311
内部库存编号Y11311-A
目录编号10080403
制造年份2014
使用小时2,571 小时 h
国家美国
设备所在位置Lansing、美国
定价
不含税价格46,901 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
AM FM 无线电AM FM RADIO
LIGHTINGLIGHTING
辅助液压装置AUXILIARY HYDRAULICS
极低含硫柴油ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
空调AIR CONDITIONER
标准底座CARBODY, STANDARD
发动机外罩ENGINE ENCLOSURES
先导控制PILOT CONTROL
动臂,1 个BOOM, 1 PIECE
液压连接器COUPLER, HYDRAULIC
液压夹指THUMB, HYDRAULIC
快速连接器COUPLER, QUICK
橡胶履带RUBBER TRACK
其他信息AS IS, WHERE IS
BOBCAT- CAB, AC, 67" STK, HQC, HYD THUMB, BKT, LVL BLD, 16" BELT
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
1530
  • 良好
  • 良好
  • 一般Scratched a little
  • 良好
  • 一般Scratched a little
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Minor fading and more scratches and surface rust
  • 良好
  • 良好Screen is bent and torn
  • 良好
安全项目
500
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
710
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般No outside mirrors
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
发动机
800
  • Red
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
冷却系统
600
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
600
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
液压装置
1600
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
作业机具选装件
  • Hydraulic 2 Finger Thumb shows some wear
  • 77” Leveling Blade
动臂
210
  • 良好
  • 良好
  • 一般P&B have a 1/8” of movement
斗杆
210
  • 67” Stick
  • 一般P&B have a 1/8” of movement
  • 良好
  • 良好
铲斗
110
  • Hydraulic coupler shows some wear
  • 一般All H-Link P&B have a 1/8” of movement
  • 良好
底盘
200
条件 测量值
(L)
测量值
(R)
% 磨损
(L)
% 磨损
(R)
转动销和衬套?
备注 - 底盘U/C is Approximately 60% Remaining
履带板16” Rubber Tracks with minor abrasions and approximately 60% Remaining
Track Frame - Left良好
Track Frame - Right良好
最终传动
200
  • 良好
  • 良好
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购