快速搜索

Toro TX1000

Toro TX1000

年份
2021
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.
Raleigh, NC
+001 8669488988
显示电话号码
基本资料
品牌Toro TX1000
Gregory Poole Equipment Company
产品类别履带式装载机
生产号/编号408963262
目录编号10112743
制造年份2021
使用小时542 小时 h
国家美国
设备所在位置Raleigh、美国
定价
不含税价格28,000 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
辅助液压压力 - 中压Auxiliary Hydraulics Pressure - Medium Pressure
连接器 - 快速Coupler - Quick
发动机外壳Engine Enclosures
超低硫柴油燃料Ultra Low Sulfur Diesel Fuel
先导控制Pilot Control
组合液压装置 - 双向Combined Hydraulics - Two Way
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
610
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
安全项目
仪表、驾驶台、操控座
400
  • Full tank.
  • 良好
  • 良好Platform.
  • 良好
  • 良好
发动机
700
  • Red.
  • 500pm performed 12/22/23 @ 540 hours.
  • Normal.
  • Normal.
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
冷却系统
600
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
400
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
变速箱
800
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
转向
200
  • 良好
  • 良好
制动器
700
  • 良好Internal.
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好Lever.
  • 良好Wet.
液压装置
800
  • 良好Front bucket float working.
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
铲斗
410
  • 42"
  • G.P. bucket.
  • 一般Base edge worn down.
  • 良好
  • 良好Top has small dent.
  • 良好
  • 良好
底盘
200
条件 测量值
(L)
测量值
(R)
% 磨损
(L)
% 磨损
(R)
张紧轮Good.
备注 - 底盘 1Bottom rollers good.
Good.
履带板9.5" rubber tracks / Worn 30% / Some side cuts.
左侧履带支架良好
右侧履带支架良好
其他注释 一般修理说明
  • Inspection done 12Mar24 @ 541 hours.
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购