快速搜索

纽荷兰 C337

纽荷兰 C337

年份
2021
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

FABICK CAT
Eau Claire, WI
+1 636 384 4021
显示电话号码
基本资料
品牌New Holland C337
产品类别履带式装载机
生产号/编号NMM496143
内部库存编号496143
目录编号10073729
制造年份2021
使用小时624 小时 h
国家美国
设备所在位置Eau Claire、美国
定价
不含税价格66,000 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
2 SPEED CONTROL2 SPEED CONTROL
SELF LEVELINGSELF LEVELING
AM FM 无线电AM FM RADIO
LIGHTINGLIGHTING
辅助液压装置AUXILIARY HYDRAULICS
极低含硫柴油ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
双速行驶2 SPEED TRAVEL
空调AIR CONDITIONER
电动连接器ELECTRIC COUPLER
EROPSEROPS
标准流量液压装置HYDRAULICS, STANDARD FLOW
先导控制PILOT CONTROL
液压连接器COUPLER, HYDRAULIC
铲斗BUCKET
驾驶控件RIDE CONTROL
蓝牙BLUETOOTH
加热器/除霜器HEATER / DEFROSTER
其他信息SELF LEVELING
2 SPEED CONTROL
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
1400
  • Overall good appearance
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好A few scratches
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
安全项目
200
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
1410
  • Inoperable
  • Overall fair condition
  • 一般Not blowing cold air
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
发动机
710
  • Red
  • Overall good condition
  • Normal
  • None
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
冷却系统
600
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
510
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
  • 一般Left rear light is out
  • 良好
  • 良好
  • 良好
串联/齿轮/轴承/链
800
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
液压装置
600
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
作业机具选装件
铲斗
610
  • 83”
  • Overall fair condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
底盘
500
条件 测量值
(L)
测量值
(R)
% 磨损
(L)
% 磨损
(R)
NotesOverall good condition
磨损百分比30
履带/皮带厚度2.25”
履带/皮带宽度17.75”
Idlers良好
Roller良好
Roller Frame良好
Sprocket良好
Track / Belt Condition良好
其他注释 一般修理说明
  • Overall good condition
  • AC needs repair
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购